크기
입어 보기
G 1/8" male, M5 femaleBrass
품목 번호: 0202690
1/8" NPT male, M5 femaleBrass
품목 번호: 0202692
G 1/4" male, G 1/8" femaleBrass
품목 번호: 0202691
G 3/8" male, G 1/4" femaleBrass
품목 번호: 0202715
1/4" NPT male, 1/8" NPSF femaleBrass
품목 번호: 0202693
1/4" NPSF female, 3/8" NPT maleBrass
품목 번호: 0202717
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.
특징
- 평평하거나 약간 주름진 또는 곡선 표면에 적합
- 안정성이 좋고 고유한 움직임이 적습니다
- 들어올리는 힘이 물체의 표면과 평행할 때 권장
- 클리트는 얇고 민감한 물체가 변형되는 것을 방지하고 리프팅력이 평행할 때 추가 마찰을 제공합니다
- 30-99개의 큰 팩에 대량 할인이 가능하며 100개 이상의 큰 팩에 대해서는 더 큰 할인이 가능합니다
- PVC가 없는 재활용 가능한 재질