품목 번호: 0200690
53 변형
Suction cup FCF100P Polyurethane 55/60, G3/8" female, 17 mm thread
FCF-P 설계는 프레스 라인에서 금속 시트를 취급할 때 발생하는 것과 같이 기름진 표면, 약간 돔형 및 평평한 표면에 적합합니다. 얇은 물체의 흠이 나는 것을 막기 위한 지지 돌기를 가지고 있는 진공 패드. DURAFLEX® 진공 패드는 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성 특징을 갖는 특수 개발된 재료로 제조되었습니다. 이 재질은 이송하는 물체 위에 어떠한 자국도 남기지 않습니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
크기
입어 보기
M10x1.5 maleSS
품목 번호: 0121385
M10x1.5 maleBrass
품목 번호: 0121432
M14x1 femaleAl
품목 번호: 0242508
G 1/4" maleAl
품목 번호: 0213911
G 3/8" male메쉬 필터, Brass
품목 번호: 0118430
G 3/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0119913
G 3/8" male, G 1/8" femaleAl
품목 번호: 0126368
G 3/8" male, 1/8" NPSF femaleBrass, Al
품목 번호: 0126385
G 3/8" Long femaleBrass
품목 번호: 0200690
G 1/4" femaleBrass
품목 번호: 0206938
G 3/8" femaleAl
품목 번호: 0201827
G 3/8" femalePA
품목 번호: 0124669
G 3/8" femaleBrass
품목 번호: 0118432
3/8" NPT femaleBrass
품목 번호: 0122285
T-slot Al
품목 번호: 0206926
T-slot 메쉬 필터, Al
품목 번호: 0206931
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.
특징
- 금속판 성형 공정 중 철판과 같은 유분이 묻어 있는 철판을 위해 특별히 설계된 미끄러짐 방지용 진공 패드.
- 미끄러짐 방지용 진공 패드의 평마모는 장기적인 전단력 성능에 영향을 미치지 않습니다.
- 시트에 0.1g/m2 프레스 오일> 사용하는 경우 가장 좋은 선택입니다.
- 유분이 많은 표면위에서도 강력한 그립으로 인해, 진공 패드는 높은 전단력을 견디어 낼 수 있으며, 일반적으로 기존의 진공 패드에 비해서 2-4배 정도를 견디어 낼 수 있습니다.
- FCF" 설계는 예를 들어 프레스 라인에서 금속 시트를 취급할 때 발생하는 것과 같이 약간 돔형이고 평평한 표면에 적합합니다.
- 얇은 물체의 흠이 나는 것을 막기 위한 지지 돌기를 가지고 있는 진공 패드.
- DURAFLEX® 진공 패드는 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성 특징을 갖는 특수 개발된 재료로 제조되었습니다. 이 재질은 이송하는 물체 위에 어떠한 자국도 남기지 않습니다.