품목 번호: 9909715
14 변형
Suction cup D30-2 Silicone FCM, G1/8" male/M5 female, with mesh filter
이 재질은 식품의약국 (FDA 21 CFR 177.2600)의 승인을 받았으며 EU 규정 EU 1935/2004를 충족합니다. 진공 패드는 색소가 첨가되지 않은 투명합니다. 굴곡지고 불규칙한 표면에 사용됩니다. 코너나 모서리 부분도 흡착 이송할 수 있습니다. 평평한 표면에서 사용하기에 적합하지 않습니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
입어 보기
피팅 제외없음
품목 번호: 0200446
M5 maleBrass
품목 번호: 9909674
G 1/8" male, M5 female메쉬 필터, Al
품목 번호: 9909715
G 1/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 9909714
G 1/4" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 9909675
1/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 9909751
1/4" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 9909677
1/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 9909676
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.
특징
- 실리콘 재질은 식품의약국 21 CFR 177.2600 및 EU 1935/2004 및 EU 1935/2004를 준수합니다.
- 곡면이나 불규칙한 표면이 있는 물체에 적합합니다.
- 모서리와 가장자리 주위의 그립.