Suction cup P-D36 Silicone 3/8" NPT male composite, detectable, FCM - 1
품목 번호: 0207036
18 변형

Suction cup P-D36 Silicone 3/8" NPT male composite, detectable, FCM

The P-D suction cup is crafted from long-lasting, high-end silicone that complies with FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004. A metal additive ensures detectability for food safety. Ideal for handling pralines and chocolates, it offers a hygienic, easy-to-clean design with no dust or dirt pockets. Available with food-grade, detectable plastic, or acid-proof stainless steel fittings, it’s perfect for sensitive confectionery applications.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

크기

27 mm
품목 번호: 0206371
36 mm
품목 번호: 0207036

입어 보기

피팅 제외없음
품목 번호: 0206372
G 1/8" maleASTM 316L
품목 번호: 0207022
G 1/8" maleComposite
품목 번호: 0207026
G 1/4" maleASTM 316L
품목 번호: 0207029
G 1/4" maleComposite
품목 번호: 0207033
G 3/8" maleASTM 316L
품목 번호: 0207030
G 3/8" maleComposite
품목 번호: 0207034
1/8" NPT maleASTM 316L
품목 번호: 0207024
1/8" NPT maleComposite
품목 번호: 0207028
1/4" NPT maleASTM 316L
품목 번호: 0207031
1/4" NPT maleComposite
품목 번호: 0207035
3/8" NPT maleASTM 316L
품목 번호: 0207032
3/8" NPT maleComposite
품목 번호: 0207036
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.

특징

  • 0