품목 번호: 0210599
73 변형
Suction cup DCF40P Polyurethane 60, 3/8" NPT female
Piab의 DCF 진공 패드는 유분이 묻어 있는 금속판에 최적화되어 있으며, 깊은 오목 설계와 유연한 립이 기능으로 곡면이나 고르지 않은 표면에서도 안전한 그리핑과 안정적인 씰을 제공합니다. DCF 진공 패드는 높은 전단력을 처리하며 프레스 라인에서 빠른 디스태킹 및 핸들링에 이상적입니다. DURAFLEX®로 제작되어 뛰어난 내마모성과 탄성 메모리를 제공하여 오래 지속되고 일관된 성능을 보장합니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
크기
입어 보기
M10x1.5 maleSS
품목 번호: 0210602
M10x1.5 male메쉬 필터, SS
품목 번호: 0207654
M14x1 femaleAl
품목 번호: 0242507
G 1/4" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0207678
G 1/4" maleAl
품목 번호: 0210601
G 3/8" male, 1/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0206541
G 3/8" maleAl
품목 번호: 0210598
G 3/8" male, 1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0210606
G 3/8" Long femaleAl
품목 번호: 0210597
G 3/8" Long female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0209185
G 1/4" femaleAl
품목 번호: 0210600
G 1/4" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0206794
G 3/8" femalePA
품목 번호: 0210330
G 3/8" femaleAl
품목 번호: 0210596
G 3/8" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0206537
G 3/8" female메쉬 필터, PA
품목 번호: 0206538
3/8" NPT femaleBrass
품목 번호: 0210599
3/8" NPT female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0206535
3/8" NPT female메쉬 필터, Brass
품목 번호: 0210615
T-slot Al
품목 번호: 0210603
T-slot 메쉬 필터, Al
품목 번호: 0206539
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.
특징
- 금속 성형 공정에서 철판과 같은 돔형 또는 평탄한 유분이 많은 표면을 위하여 특별히 디자인 된 미끄러짐 방지용 진공 패드.
- 오랜 수명의 재질, 진공 패드의 평마모는 장기적으로 전단력 성능에 영향을 미치지 않습니다.
- 유분이 0.1g/m2보다 많은 금속판에 최고의 선택이 되며 또한 유분이 없는 금속판에도 좋은 선택입니다.
- 제련된 안쪽의 미끄러짐 방지 패턴은 추가적인 그립 성능을 제공하고, 기존 진공패드보다 일반적으로 3~5배 정도 더 높은 전단력을 견딜 수 있습니다.
- 볼록형 또는 오목형 표면에 잘 적용될 수 있는 얇은 디자인 설계. 얇고 유연한 설계와 특수 내부 마찰 패턴이 결합되어 그립 성능을 극대화합니다.
- DURAFLEX®는 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성을 기능으로 하는 재질입니다. 이 재질은 수십만 사이클 후에도 환상적인 탄성 기억을 가지고 있습니다.