흡입 컵 BFFT80P-2 폴리우레탄 60/60/30, G3/8" 수, 1/8" NPSF 암, 메쉬 필터 포함 - 1
품목 번호: 0222779
83 변형

흡입 컵 BFFT80P-2 폴리우레탄 60/60/30, G3/8" 수, 1/8" NPSF 암, 메쉬 필터 포함

BFFT-P 설계는 유분이 묻어 있는 표면, 고르지 않은/곡면 또는 레벨 완충이 필요한 경우(예: 디스태킹 응용분야)에 적합합니다. 어떤 방향으로 움직이더라도 플랫 안쪽 지지대는 안정성을 제공합니다. 금속판 성형 공정 중 철판과 같은 유분이 묻어 있는 철판을 위해 특별히 설계된 미끄러짐 방지용 진공 패드. 기름진 표면에 대한 강력한 그립 덕분에 진공패드는 일반적으로 해당 기존 진공 패드보다 3-5배 더 높은 전단력을 견딜 수 있습니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

크기

23 mm
품목 번호: 0210170
35 mm
품목 번호: 0210325
50 mm
품목 번호: 0206521
60 mm
품목 번호: 0222770
70 mm
품목 번호: 0206526
80 mm
품목 번호: 0222779
90 mm
품목 번호: 0206531
105 mm
품목 번호: 0210315
120 mm
품목 번호: 0210352

입어 보기

M10x1.5 maleSS
품목 번호: 0210561
M10x1.5 male메쉬 필터, SS
품목 번호: 0222786
G 1/8" male메쉬 필터, Brass
품목 번호: 0230286
G 1/4" maleBrass
품목 번호: 0210560
G 1/4" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0222784
G 1/4" maleAl
품목 번호: 0210569
G 3/8" male, G 1/8" femaleAl
품목 번호: 0210557
G 3/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0210582
G 3/8" male, 1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0210566
G 3/8" Long femaleAl
품목 번호: 0210556
G 1/4" femaleAl
품목 번호: 0210559
G 1/4" female메쉬 필터, Brass
품목 번호: 0206791
G 1/4" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0222783
G 3/8" femalePA
품목 번호: 0222781
G 3/8" femaleAl
품목 번호: 0210555
G 3/8" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0222780
3/8" NPT femaleBrass
품목 번호: 0210558
3/8" NPT female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0222778
T-slot Al
품목 번호: 0210562
T-slot 메쉬 필터, Al
품목 번호: 0222782
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.

특징

  • 프레스 성형 공정에서의 외관 바디 자동차 부품 등 두께가 0.6~0.8mm인 유분이 있는 얇은 금속판을 위해 특별히 설계된 미끄러짐 방지용 진공 패드.
  • 오래 지속되는 재질, 미끄러짐 방지용 진공 패드의 평마모는 장기적 그립 성능에 영향을 미치지 않습니다.
  • 제련된 안쪽의 미끄러짐 방지 패턴은 추가적인 그립 성능을 제공하고, 기존 진공패드보다 일반적으로 3~5배 정도 더 높은 전단력을 견딜 수 있습니다.
  • 유분이 0.1g/m2보다 많은 금속판에 최고의 선택이 되며 또한 유분이 없는 금속판에도 좋은 선택입니다.
  • “BFFT” 설계는 얇고 평평한 표면 또는 평탄하지 않거나 굴곡진 표면에 적합합니다. 또한 레벨 완충이 필요한 분야, 예를 들면 판 개별 이송 응용분야에 적합합니다.
  • 이중으로 단단하게 만들어진 안쪽의 평평한 지지면은 어떠한 방향으로 움직이든 안정성과 우수한 그립력을 제공합니다.
  • DURAFLEX® 진공 패드는 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성 특징을 갖는 특수 개발된 재료로 제조되었습니다. 이 재질은 이송되는 물체에 어떠한 자국도 남기지 않으며, 수십만 번의 사이클 후에도 놀라운 탄성력을 유지합니다.