품목 번호: 0206697
18 변형
Suction cup BFF110TP Polyurethane 55/60/30 G3/8" female plastic thread
BFF-TP 설계는 유성 표면, 고르지 않은/곡면 또는 디스태킹 응용분야와 같이 레벨 완충이 필요한 경우에 적합합니다. 평평한 내부 지지대는 어떤 방향으로든 이동하는 동안 안정성을 제공합니다. 금속 성형 공정의 금속판과 같은 기름진 표면을 위해 특별히 설계된 미끄러짐 방지용 진공패드. 유분이 많은 표면 위에서도 강력한 그립으로 인해, 진공 패드는 높은 전단력을 견디어 낼 수 있으며, 일반적으로 기존의 진공 패드에 비해서 2-4배 정도를 견디어 낼 수 있습니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
입어 보기
M10x1.5 male메쉬 필터, SS
품목 번호: 0207202
G 1/4" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0209102
G 3/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0206698
G 3/8" Long female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0207204
G 1/4" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0206700
G 3/8" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0206696
G 3/8" femalePA
품목 번호: 0206697
3/8" NPT female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0206695
T-slot 메쉬 필터, Al
품목 번호: 0206699
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.
특징
- 프레스 성형 공정에서의 외관 바디 자동차 부품 등 두께가 0.6~0.8mm인 유분이 있는 얇은 금속판을 위해 특별히 설계된 미끄러짐 방지용 진공 패드.
- 오래 지속되는 재질, 미끄러짐 방지용 진공 패드의 평마모는 장기적 그립 성능에 영향을 미치지 않습니다.
- 진공 패드는 일반적으로 해당 기존 진공 패드보다 3-5배 더 높은 전단력을 견딜 수 있습니다.
- 유분이 0.1g/m2보다 많은 금속판에 최고의 선택이 되며 또한 유분이 없는 금속판에도 좋은 선택입니다.
- BFF-TP" 설계는 얇고 평평하거나 고르지 않은/곡면과 레벨 완충이 필요한 경우에 적합합니다.
- 이중으로 단단하게 만들어진 안쪽의 평평한 지지면은 어떠한 방향으로 움직이든 안정성과 우수한 그립력을 제공합니다.
- DURAFLEX® 진공 패드는 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성을 갖춘 특수 개발 소재로 제조되었습니다. 이 재질은 핸들하는 물체에 자국을 남기지 않으며 수십만 사이클 후에도 환상적인 탄성 기억력을 가지고 있습니다.