크기
10 mm (60 Sh)
품목 번호: 0205169
15 mm (60 Sh)
품목 번호: 0205171
20 mm (60 Sh)
품목 번호: 0205175
25 mm (60 Sh)
품목 번호: 0205184
35 mm (60 Sh)
품목 번호: 0205198
52 mm (60 Sh)
품목 번호: 0205206
75 mm (60 Sh)
품목 번호: 0205208
110 mm (60 Sh)
품목 번호: 0205219
10 mm (30/60 Sh)
품목 번호: 0204977
15 mm (30/60 Sh)
품목 번호: 0204991
20 mm (30/60 Sh)
품목 번호: 0204993
25 mm (30/60 Sh)
품목 번호: 0205097
35 mm (30/60 Sh)
품목 번호: 0205108
52 mm (30/60 Sh)
품목 번호: 0205133
75 mm (30/60 Sh)
품목 번호: 0205010
110 mm (30/60 Sh)
품목 번호: 0205019
입어 보기
피팅 제외없음
품목 번호: 0205007
M5 maleBrass
품목 번호: 0205168
5xM5 femaleAl
품목 번호: 0205183
M5 femaleAl
품목 번호: 0205175
G 1/8" male, M5 female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0205181
G 1/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0205129
G 1/8" maleAl
품목 번호: 0205208
G 1/4" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0205130
G 1/4" maleAl
품목 번호: 0205212
G 3/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0205132
G 3/8" maleAl
품목 번호: 0205213
G 3/8" male, 1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0205214
1/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0205180
1/4" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0205131
3/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0205133
1/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0205110
5x1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0205134
3/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0205199
3/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0205868
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.
특징
- 우수한 안정성으로 제한된 높이 조절에 적합합니다.
- 골판지, 다공성 또는 표면 누출이 있는 물체(예: 골판지, 질감이 있는 플라스틱 부품, 복합 소재(원시 표면))에 대한 탁월한 그립 성능
- 두 가지 색상의 흡착 컵은 벨로즈와 실링 립의 경도가 서로 달라 가속 및 속도에 강하고 안정적이며, 동시에 부드럽고 유연합니다.
- DURAFLEX® 진공 패드는 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성을 갖춘 특수 개발 소재로 제조되었습니다.
- DURAFLEX® 소재는 자국이 남지 않습니다.