Suction cup B20XP Polyurethane 30/60, 5xM5 female - 1
품목 번호: 0205049
80 변형

Suction cup B20XP Polyurethane 30/60, 5xM5 female

판지 등과 같이 울퉁불퉁한 다공성 표면에 적합. DURAFLEX® 진공패드는 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성 특징을 갖는 특수 개발된 재료로 제조되었습니다. DURAFLEX® 는 자국이 없는 재질입니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

크기

10 mm (60 Sh)
품목 번호: 0205169
15 mm (60 Sh)
품목 번호: 0205171
20 mm (60 Sh)
품목 번호: 0205183
25 mm (60 Sh)
품목 번호: 0205189
35 mm (60 Sh)
품목 번호: 0205191
52 mm (60 Sh)
품목 번호: 0205199
75 mm (60 Sh)
품목 번호: 0205208
110 mm (60 Sh)
품목 번호: 0205219
10 mm (30/60 Sh)
품목 번호: 0204977
15 mm (30/60 Sh)
품목 번호: 0204991
20 mm (30/60 Sh)
품목 번호: 0205049
25 mm (30/60 Sh)
품목 번호: 0205096
35 mm (30/60 Sh)
품목 번호: 0205098
52 mm (30/60 Sh)
품목 번호: 0205110
75 mm (30/60 Sh)
품목 번호: 0205010
110 mm (30/60 Sh)
품목 번호: 0205019

입어 보기

피팅 제외없음
품목 번호: 0204994
M5 maleBrass
품목 번호: 0205168
5xM5 femaleAl
품목 번호: 0205049
M5 femaleAl
품목 번호: 0204993
G 1/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0205046
G 1/8" maleAl
품목 번호: 0205208
G 1/4" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0205195
G 1/4" maleAl
품목 번호: 0205212
G 3/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0205197
G 3/8" maleAl
품목 번호: 0205213
G 3/8" male, 1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0205214
1/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0205047
1/4" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0205196
3/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0205198
1/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0205191
5x1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0205207
3/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0205199
3/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0205868
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.

특징

  • 우수한 안정성으로 제한된 높이 조절에 적합합니다.
  • 골판지, 다공성 또는 표면 누출이 있는 물체(예: 골판지, 질감이 있는 플라스틱 부품, 복합 소재(원시 표면))에 대한 탁월한 그립 성능
  • 두 가지 색상의 흡착 컵은 벨로즈와 실링 립의 경도가 서로 달라 가속 및 속도에 강하고 안정적이며, 동시에 부드럽고 유연합니다.
  • DURAFLEX® 진공 패드는 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성을 갖춘 특수 개발 소재로 제조되었습니다.
  • DURAFLEX® 소재는 자국이 남지 않습니다.