품목 번호: 0200699
40 변형
Suction cup BFF60P Polyurethane 55/60, G3/8" female, 17 mm thread
BFF-P 설계는 기름진 표면, 고르지 않은/곡면 또는 레벨 완충이 필요한 경우(예: 디스태킹 응용분야)에 적합합니다. 평평한 내부 지지대는 어떤 방향으로든 이동하는 동안 안정성을 제공합니다. 금속 성형 공정의 금속판과 같은 기름진 표면을 위해 특별히 설계된 미끄러짐 방지용 진공패드. 유분이 많은 표면 위에서도 강력한 그립으로 인해, 진공 패드는 높은 전단력을 견디어 낼 수 있으며, 일반적으로 기존의 진공 패드에 비해서 2-4배 정도를 견디어 낼 수 있습니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
입어 보기
M10x1.5 maleBrass
품목 번호: 0121428
M10x1.5 male메쉬 필터, SS
품목 번호: 0207260
G 1/4" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0209104
G 3/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0118994
G 3/8" male, 1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0201821
G 3/8" Long femaleBrass
품목 번호: 0200699
G 3/8" Long female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0207261
G 1/4" femaleBrass
품목 번호: 0206941
G 1/4" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0207259
G 3/8" femalePA
품목 번호: 0124742
G 3/8" femaleBrass
품목 번호: 0118995
G 3/8" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0207255
3/8" NPT femaleBrass
품목 번호: 0122279
3/8" NPT female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0206882
T-slot Al
품목 번호: 0206924
T-slot 메쉬 필터, Al
품목 번호: 0206933
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.
특징
- 금속판 성형 공정 중 철판과 같은 유분이 묻어 있는 철판을 위해 특별히 설계된 미끄러짐 방지용 진공 패드.
- 미끄러짐 방지용 진공 패드의 평마모는 장기적인 전단력 성능에 영향을 미치지 않습니다.
- 시트에 0.1g/m2 프레스 오일> 사용하는 경우 가장 좋은 선택입니다.
- 유분이 많은 표면 위에서도 강력한 그립으로 인해, 진공 패드는 높은 전단력을 견디어 낼 수 있으며, 일반적으로 기존의 진공 패드에 비해서 2-4배 정도를 견디어 낼 수 있습니다.
- BFF" 설계는 고르지 않은/곡면 또는 디스태킹 응용분야와 같이 레벨 완충이 필요한 경우에 적합합니다.
- 어떤 방향으로 움직이더라도 플랫 안쪽 지지대는 안정성을 제공합니다.
- DURAFLEX® 진공 패드는 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성을 갖춘 특수 개발 소재로 제조되었습니다. 이 재질은 이송하는 물체 위에 어떠한 자국도 남기지 않습니다.