Suction cup B50-2 Silicone with filter, 1/8" NPSF female, PA - 1
품목 번호: 0110347
95 변형

Suction cup B50-2 Silicone with filter, 1/8" NPSF female, PA

Piab의 실리콘 벨로즈 타입 진공 패드는 까다로운 재질 취급 작업에서 뛰어난 유연성과 적응성을 제공하도록 설계되었습니다. 부드러운 실리콘 구조로 부드러운 그립감을 보장합니다. 벨로우즈 설계로 높이 차이를 훌륭하게 보상하고 고르지 않은 물체를 효과적으로 처리할 수 있습니다. 내구성이 뛰어나고 화학 물질에 대한 내성이 있는 실리콘 벨로즈 타입 진공패드는 까다로운 자동화 환경에서 안정적이고 안전하며 효율적인 성능을 제공합니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

크기

5 mm
품목 번호: 3150286S
8 mm
품목 번호: 3150287S
10 mm
품목 번호: 3150101S
15 mm
품목 번호: 3150230S
20 mm
품목 번호: 0101102
30 mm
품목 번호: 0101104
40 mm
품목 번호: 0101106
50 mm
품목 번호: 0110347
75 mm
품목 번호: 0101850
110 mm
품목 번호: 0101884
150 mm
품목 번호: 0101928
50 mm (50-2)
품목 번호: 0101110
75 mm (75-2)
품목 번호: 0101858
110 mm (110-2)
품목 번호: 0101896

입어 보기

피팅 제외없음
품목 번호: 0101108
M5 maleBrass
품목 번호: 3250082S
5xM5 femaleAl, Brass, PA
품목 번호: 0101175
M5 femaleAl
품목 번호: 0101171
G 1/8" male, M5 femaleAl
품목 번호: 0101174
G 1/8" male, M5 femalePA
품목 번호: 0110336
G 1/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101172
G 1/4" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101631
G 3/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101633
G 3/8" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101851
G 1/2" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0128114
G 3/4" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101929
1/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101173
1/4" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101632
3/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101634
1/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101636
1/8" NPSF femalePA
품목 번호: 0110343
1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0101630
5x1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0101635
3/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0128113
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.

특징

  • 안전하고 효율적인 핸들을 위한 고품질 실리콘으로 제작
  • 고르지 않은 표면에 적응할 수 있는 뛰어난 유연성
  • 화학 물질 및 고온에 대한 내성
  • 벨로우즈 설계는 높이 변화를 보상합니다
  • 플라스틱, 금속판 및 포장 응용분야에 적합