Suction cup BF110P Polyurethane 30/60 with O-ring - 1
품목 번호: 0110289
14 변형

Suction cup BF110P Polyurethane 30/60 with O-ring

Piab의 DURAFLEX® 제품군의 BF-P 진공패드는 판지와 같이 고르지 않고 다공성 표면을 안정적으로 잡을 수 있도록 설계되었습니다. 폴리우레탄 혼방으로 제작되어 고무와 같은 탄성과 뛰어난 내마모성을 결합합니다. 이중 구성 요소 설계는 강도와 유연성을 모두 보장하며, 자국이 없는 재질은 섬세한 표면을 보호합니다. 다양한 변형과 크기로 인해 포장, 자동차 및 일반 자동화의 다양한 응용분야에 이상적입니다
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

크기

80 mm (60 Sh)
품목 번호: 0107476
110 mm (60 Sh)
품목 번호: 0110286
80 mm (30/50 Sh)
품목 번호: 0106985
110 mm (30/60 Sh)
품목 번호: 0110289

입어 보기

피팅 제외없음
품목 번호: 0110289
G 3/8" maleAl
품목 번호: 0107476
G 3/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0110290
G 3/8" femaleAl
품목 번호: 0102370
3/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0110291
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.

특징

  • 고르지 않고 다공성 표면에 최적화되어 있습니다. BF-P (BF-P) 는 판지 및 기타 다공성 재질과 같은 까다로운 표면을 안전한 그리핑하도록 설계되어 누출을 최소화하고 효율성을 극대화합니다.
  • 특별히 개발된 DURAFLEX® 재질로 제조된 이 진공패드는 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성을 결합하여 내구성을 확장합니다.
  • 30/60 쇼어 설계에서 벨로우즈와 씰링 립은 경도가 다른 재질로 만들어져 강력하고 안정적인 구조를 제공하는 동시에 다양한 표면을 최적으로 처리할 수 있도록 부드럽고 유연한 씰을 유지합니다.
  • 60 Shore DURAFLEX® 재질은 자국이 없으므로 표면 무결성을 보존해야 하는 민감한 응용분야에 적합한 진공패드입니다.
  • 자동차(플라스틱 부품 제거, 트림 조립), 포장(상자 핸들, 상자 세우기), 플라스틱(부품 제거), 일반 자동화 및 피킹 앤 플레이스 작동을 포함한 다양한 산업 및 작동에 이상적입니다.