품목 번호: 0106348
20 변형
Suction cup B75P Polyurethane 30/60, G1/2" female, with mesh filter
G 1/2” 암 피팅이 있는 Piab의 B200P 폴리우레탄 30/60 진공 패드는 안정적이고 안전한 그립을 제공합니다. 하나의 리프팅 장치로 결합되어 레벨 보정 기능으로 인해 높이가 다른 부품을 흡착이송하는 데 이상적입니다. Piab의 DURAFLEX® 소재로 제작되어 강력한 그립감으로 인해 모든 방향으로 움직일 수 있습니다. 이 진공 패드는 공구 플랜지 또는 EOAT 프로파일에 직접 부착되는 통합 알루미늄 플레이트 덕분에 안정적인 공정이 가능합니다. 피팅에 굽힘력이 발생하지 않도록 강성을 제공합니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
크기
75 mm (60 Sh)
품목 번호: 0111603
150 mm (60 Sh)
품목 번호: 0241410
200 mm (60 Sh)
품목 번호: 0241408
75 mm (30/60 Sh)
품목 번호: 0106348
150 mm (30/60 Sh)
품목 번호: 0241409
200 mm (30/60 Sh)
품목 번호: 0241406
입어 보기
피팅 제외없음
품목 번호: 0104723
피팅 제외Thread insert, 없음
품목 번호: 0106832
G 3/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0106833
G 3/8" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0106346
G 1/2" femaleAl
품목 번호: 0241408
G 1/2" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0106348
1/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0106345
3/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0106347
3/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0108790
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.
특징
- 예를 들어 목재나 판지 등과 같은 고르지 않고 다공성 표면이 있는 어려운 물체를 안정적으로 취급하며, 특히 단단한 벨로우즈가 안정성을 제공하고 부드럽고 유연한 립이 이러한 표면을 완전히 덮는 2색 진공패드를 사용합니다(30/60 쇼어 버전에만 해당).
- 유리 또는 코팅된 재질과 같은 매끄러운 표면(60/60 쇼어 버전에만 해당)에서 60개의 쇼어 립, 즉 하나의 색상의 표면이 있는 DURAFLEX® 재질의 자국 없는 특성 덕분에 때묻지 않은 표면.
- Duraflex® 재질의 강력한 그립감 덕분에 모든 방향으로 움직일 수 있습니다.
- 피팅에 영향을 미치는 굴곡력을 방지하기 위해 강성을 제공하는 무결성 알루미늄 판을 사용한 안정적인 공정.
- 여러 개의 진공패드가 하나의 그리퍼에 결합된 경우 레벨 조정 능력 덕분에 높이가 다른 부품을 처리할 수 있습니다.
- DURAFLEX® 재질의 높은 내마모성과 오래 지속되는 탄성 메모리 덕분에 가동 중지 시간이 짧습니다.