Suction cup B40MF Thermoelastic polyurethane, G3/8" male, with mesh filter and dual flow control valve - 1
품목 번호: 0101492
34 변형

Suction cup B40MF Thermoelastic polyurethane, G3/8" male, with mesh filter and dual flow control valve

Piab의 자국 없는 TPE 벨로즈 타입 진공패드는 민감하거나 고부가가치 제품을 부드럽고 흔적 없이 취급할 수 있도록 설계되었습니다. 고급 열가소성 엘라스토머(TPE)로 제작된 이 진공패드는 부드럽고 자국이 남지 않는 그립감을 제공하여 미적 측면이 중요한 표면에 이상적입니다. 유연한 벨로우즈 설계는 고르지 않은 형태에 적응하고 높이 차이를 보정하여 안전하고 안정적인 핸들링을 보장합니다. 내구성과 내마모성이 강하여 까다로운 자동화 환경에서 일관되고 자국 없는 성능을 제공합니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

크기

15 mm
품목 번호: 3150264
20 mm
품목 번호: 0101111
30 mm
품목 번호: 0101112
40 mm
품목 번호: 0101492
50 mm
품목 번호: 0101114

입어 보기

선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.

특징

  • 자국이 없는 고급 TPE 재질로 제작
  • 섬세하거나 고가의 표면을 위한 부드럽고 자국이 남지 않는 그립
  • 고르지 않은 형태와 높이 차이를 위한 유연한 벨로우즈 설계
  • 내마모성과 변형에 강함
  • 흔적 없는 핸들로 제품 미적 유지
  • 유리판, 금속판 및 완제품에 적합