Suction cup B30-2 Chloroprene, 1/8" NPSF female, with dual flow control valve - 1
품목 번호: 0101424
44 변형

Suction cup B30-2 Chloroprene, 1/8" NPSF female, with dual flow control valve

Piab의 클로로프렌 벨로즈 타입 진공패드는 광범위한 산업 응용분야에서 다재다능하고 내구성 있는 취급을 위해 설계되었습니다. 고품질 클로로프렌 고무로 제작된 이 진공패드는 오일, 풍화 및 마모에 대한 탁월한 저항성을 제공합니다. 유연한 벨로우즈 설계는 고르지 않고 곡면에 적응하여 높이 차이를 보상하고 안전한 그리핑을 보장합니다. 자동차, 포장 및 일반 제조에 이상적이며 까다로운 환경에서도 일관되고 오래 지속되는 성능을 제공합니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

크기

5 mm
품목 번호: 3150286
8 mm
품목 번호: 3150287
10 mm
품목 번호: 3150101
15 mm
품목 번호: 3150230
20 mm
품목 번호: 0101160
30 mm
품목 번호: 0101424
40 mm
품목 번호: 0101463

입어 보기

피팅 제외없음
품목 번호: 0101103
M5 maleBrass
품목 번호: 3250082
5xM5 femaleAl, Brass, PA
품목 번호: 0101164
M5 femaleAl
품목 번호: 0101160
G 1/8" male, M5 femaleAl
품목 번호: 0101163
G 1/8" male, M5 femalePA
품목 번호: 0110949
G 1/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101161
G 1/4" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101418
G 3/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101420
1/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101162
1/4" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101419
3/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101421
1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0101417
1/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101423
1/8" NPSF femalePA
품목 번호: 0109845
5x1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0101422
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.

특징

  • 고품질 클로로프렌 고무로 제작
  • 오일, 마모 및 풍화에 대한 탁월한 저항성
  • 유연한 벨로우즈 설계는 곡선 및 고르지 않은 표면에 적응합니다
  • 마크 프리 핸들링
  • 까다로운 환경에서 오래 사용할 수 있도록 내구성
  • 자동차, 포장 및 일반 제조에 이상적