Suction Cup RB - 1
품목 번호: S.RB

Suction Cup RB

이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.

특징

  • 캔디 바와 같은 플로우팩으로 된 직사각형 제품에 적합한 특수 직사각형 벨로즈 디자인입니다.
  • 부 수평 조정에 적합합니다. 높이 차가 작은 다른 물체를 다룰 수 있습니다.
  • 우수한 탄성 메모리로, 압축 설정이 없습니다.
  • 듀라플렉스(DURAFLEX)는 고무의 탄성과 폴리우레탄의 우수한 내마모성 특징을 갖는 특수 개발된 재료로 제조된 진공패드입니다.
  • 타원형 진공패드의 위치를 쉽게 정할 수 있도록 고정 전에 사용할 수 있는 회전작용체 피팅 선택사양입니다.