크기
10x30 mm (50 Sh)
품목 번호: 0110084
15x45 mm (50 Sh)
품목 번호: 0115285
25x70 mm (40 Sh)
품목 번호: 0115304
25x70 mm (60 Sh)
품목 번호: 0115311
40x110 mm (40 Sh)
품목 번호: 0109907
40x110 mm (60 Sh)
품목 번호: 0109906
55x150 mm (40 Sh)
품목 번호: 0109909
55x150 mm (60 Sh)
품목 번호: 0109908
70x175 mm (40 Sh)
품목 번호: 0109911
70x175 mm (60 Sh)
품목 번호: 0109910
입어 보기
피팅 제외없음
품목 번호: 0109906
M5 maleAl
품목 번호: 0110084
G 1/8" maleAl
품목 번호: 0115285
G 3/8" maleAl
품목 번호: 0115304
G 3/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0108263
3/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0108265
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.
특징
- 평평하고 거친 표면에 적합합니다.
- 공정한 안정성과 고유한 움직임이 거의 없습니다.
- 양력이 물체의 표면과 평행할 때 권장됩니다.
- 돌기는 얇고 민감한 흡착물이 변형되지 않도록 막아 주고 양력이 흡착물의 표면과 평행일 때 더욱 탁월한 미끄러짐 방지 효과가 있습니다.
- DURAFLEX®는 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성을 특징으로 하는 특수 개발 재질로 제조된 진공 패드입니다. 이 재질은 이송하는 물체 위에 어떠한 자국도 남기지 않습니다.