품목 번호: 0207726
24 변형
Suction cup OCF20×50 Polyurethane 60, T-slot with mesh filter
금속판 성형 공정 중 철판과 같은 유분이 묻어 있는 철판을 위해 특별히 설계된 미끄러짐 방지용 진공 패드. 유분이 많은 표면위에서도 강력한 그립으로 인해, 진공 패드는 높은 전단력을 견디어 낼 수 있으며, 일반적으로 기존의 진공 패드에 비해서 2-4배 정도를 견디어 낼 수 있습니다. OCF-P 설계는 자동차산업의 차체 부위와 같이 표면이 약간 돔형이고 평평한 직사각형 물체에 적합합니다. 얇은 물체의 흠이 나는 것을 막기 위한 지지 돌기를 가지고 있는 진공 패드. DURAFLEX® 진공 패드는 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성 특징을 갖는 특수 개발된 재료로 제조되었습니다. 이 재질은 이송하는 물체 위에 어떠한 자국도 남기지 않습니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
입어 보기
M10x1.5 maleSS
품목 번호: 0207732
G 1/4" maleAl
품목 번호: 0207731
G 3/8" maleAl
품목 번호: 0207728
G 3/8" Long femaleAl
품목 번호: 0209497
G 1/4" femaleAl
품목 번호: 0207730
G 3/8" femaleAl
품목 번호: 0207727
G 3/8" femalePA
품목 번호: 0207618
3/8" NPT femaleAl
품목 번호: 0207729
T-slot 메쉬 필터, Al
품목 번호: 0207726
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.
특징
- 금속판 성형 공정 중 철판과 같은 유분이 묻어 있는 철판을 위해 특별히 설계된 미끄러짐 방지용 진공 패드.
- 미끄러짐 방지용 진공 패드의 평마모는 장기적인 전단력 성능에 영향을 미치지 않습니다.
- 시트에 0,1g/m2 프레스 오일> 사용하는 경우 최선의 선택입니다.
- 유분이 많은 표면위에서도 강력한 그립으로 인해, 진공 패드는 높은 전단력을 견디어 낼 수 있으며, 일반적으로 기존의 진공 패드에 비해서 2-4배 정도를 견디어 낼 수 있습니다.
- OCF" 설계는 표면이 약간 구부러지거나 평평한 직사각형 물체에 적합합니다.
- 피팅 선택사양, 수 G3/8", 잠금 작동 전에 회전작용체가 있어 타원형 진공 패드를 쉽게 배치할 수 있습니다.
- DURAFLEX® 진공 패드는 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성 특징을 갖는 특수 개발된 재료로 제조되었습니다. 이 재질은 이송하는 물체 위에 어떠한 자국도 남기지 않습니다.