품목 번호: 0115313
7 변형
Suction cup OC35x90P Polyurethane 60, adjustable thread insert G3/8" male with mesh filter
자동차산업의 신체 부위에서 발생하는 것과 같이 약간 돔형이거나 평평하고 유분이 묻어 있는 표면을 가진 직사각형 물체에 적합합니다. DURAFLEX® 진공 패드는 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성 특징을 갖는 특수 개발된 재료로 제조되었습니다. 이 재질은 이송하는 물체 위에 어떠한 자국도 남기지 않습니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
크기
35x90 mm (40 Sh)
품목 번호: 0115307
35x90 mm (60 Sh)
품목 번호: 0115313
입어 보기
피팅 제외없음
품목 번호: 0115306
G 3/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0115313
G 3/8" femaleAl
품목 번호: 0103305
3/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0103303
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.
특징
- 자동차산업의 신체 부위에서 발생하는 것과 같이 약간 돔형이거나 평평하고 유분이 묻어 있는 표면을 가진 직사각형 물체에 적합합니다.
- DURAFLEX® 진공 패드는 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성 특징을 갖는 특수 개발된 재료로 제조되었습니다. 이 재질은 이송하는 물체 위에 어떠한 자국도 남기지 않습니다.
- 피팅 선택사양, 수 G3/8", 잠금 작동 전에 회전작용체가 있어 타원형 진공 패드를 쉽게 배치할 수 있습니다.