Suction cup OBF15x65P Polyurethane 60, G3/8" female plastic - 1
품목 번호: 0207615
68 변형

Suction cup OBF15x65P Polyurethane 60, G3/8" female plastic

기름진 표면용으로 특별히 설계된 OBF 미끄러짐 방지용 진공 패드는 금속 성형 및 자동차 응용분야에서 탁월하며 좁거나 구부러지거나 평평한 물체를 잡습니다. DURAFLEX® 재질은 고무 탄성과 폴리우레탄 내마모성을 결합하여 오래 지속되고 자국 없는 성능을 보장합니다. OBF 진공 패드는 시간이 지남에 따라 기존 진공 패드보다 2-4배 더 큰 높은 전단력을 유지하며 물에 잠긴 좁은 표면 및 구조용 자동차 부품에 대해 높은 (H) 버전으로 제공됩니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

크기

15x35 mm H
품목 번호: 0207587
15x35 mm L
품목 번호: 0207598
15x65 mm
품목 번호: 0207615
30x60 mm
품목 번호: 0207617
35x90 mm
품목 번호: 0122287
40x80 mm
품목 번호: 0212799
50x140 mm
품목 번호: 0119125
65x170 mm
품목 번호: 0119129

입어 보기

M10x1.5 maleSS
품목 번호: 0121436
M10x1.5 maleBrass
품목 번호: 0207611
M14x1 femaleAl
품목 번호: 0242504
G 1/4" maleAl
품목 번호: 0213919
G 1/4" maleBrass
품목 번호: 0207609
G 3/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0119121
G 3/8" maleAl
품목 번호: 0207613
G 3/8" Long femaleAl
품목 번호: 0209502
G 1/4" femaleAl
품목 번호: 0207607
G 1/4" femaleBrass
품목 번호: 0213916
G 3/8" femaleAl
품목 번호: 0207605
G 3/8" femalePA
품목 번호: 0207615
3/8" NPT femaleAl
품목 번호: 0122287
3/8" NPT femaleBrass
품목 번호: 0207599
T-slot 메쉬 필터, Al
품목 번호: 0213929
T-slot Al
품목 번호: 0207603
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.

특징

  • 금속판 성형 공정 중 철판과 같은 유분이 묻어 있는 철판을 위해 특별히 설계된 미끄러짐 방지용 진공 패드.
  • 미끄러짐 방지용 진공 패드의 평마모는 장기적인 전단력 성능에 영향을 미치지 않습니다.
  • 시트에 0,1g/m2 프레스 오일> 사용하는 경우 최선의 선택입니다.
  • 유분이 많은 표면위에서도 강력한 그립으로 인해, 진공 패드는 높은 전단력을 견디어 낼 수 있으며, 일반적으로 기존의 진공 패드에 비해서 2-4배 정도를 견디어 낼 수 있습니다.
  • 작은 "OBF" 진공패드는 자동차산업의 신체 부위와 같이 곡면이나 평평한 표면과 작은 그립 영역이 있는 좁은 물체에 적합합니다.
  • 높이 차이가 작은 물체를 핸들할 수 있습니다.
  • 높은(H) 버전으로 제공되며, 좁은 수중 표면에서 피킹하는 데 적합하며, 그렇지 않으면 더 넓은 피팅이 물체를 방해할 수 있습니다. 예를 들어 자동차의 프레임 및 구조 부품이 있습니다.
  • DURAFLEX® 진공 패드는 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성 특징을 갖는 특수 개발된 재료로 제조되었습니다. 이 재질은 이송하는 물체 위에 어떠한 자국도 남기지 않습니다.