품목 번호: 0205915
5 변형
Suction cup F-OB 20x40 Silicone, G1/4" male SS, detectable, FCM
F-OB 진공 패드는 식품의약국 21 CFR 177.2600 및 EU 1935/2004 표준을 충족하는 오래 지속되는 고급 실리콘으로 만들어졌으며 검출 가능성을 위한 금속 첨가제가 포함되어 있습니다. 고속에서도 직사각형의 불규칙한 식품에 탁월한 그립감을 제공합니다. 위생적이고 청소하기 쉬운 설계로 분진이 남아 있을 수 있는 공간이 없게 설계되었습니다. 나사산 또는 일체형 스테인리스 스틸 피팅과 함께 사용할 수 있으며 낮은 진공에서 작동하여 섬세한 냉동 식품이나 생식품의 손상 위험을 최소화합니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
입어 보기
G 1/8" maleSS
품목 번호: 0205918
G 1/4" maleSS
품목 번호: 0205915
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.
특징
- 실리콘 재질 FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004.
- 오래 지속되는 고급 실리콘 소재
- 고무 소재에 낮은 비율의 금속 첨가제 (Fe)를 혼합하여 검출 가능하게 만듭니다.
- 냉동 및 신선식품에 적합.
- 빠른 속도와 가속도에서도 불규칙한 표면과 높이가 다른 직사각형 부품에 대한 탁월한 그립
- 수나사 및 무결성을 갖춘 내산성 스테인리스 스틸 피팅과 함께 사용할 수 있습니다.
- 위생적으로 청소하기 쉬운 디자인. 먼지/이물질 남아있을 수 있는 공간이 없습니다.
- 벨로우즈를 접으려면 저진공도가 필요합니다. 핸들링 되는 식료품에 손상의 위험을 줄여 줍니다