Suction cup OB65x170P Polyurethane 60 - 1
품목 번호: 0109916
19 변형

Suction cup OB65x170P Polyurethane 60

타원형 타입 진공 패드는 최대 양력을 필요로 하는 길고 좁은 물체와 표면의 핸들링 시 적합합니다. 타원형 타입 진공 패드는 레벨 완충이 필요한 불규칙한 표면에 특별히 적합합니다. 이 타원형 타입 진공 패드 프로그램은 금속판 재료의 핸들링에 특히 적합한 특성을 갖고 있습니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

크기

20x60 mm (60 Sh)
품목 번호: 0115291
35x90 mm (60 Sh)
품목 번호: 0109912
50x140 mm (60 Sh)
품목 번호: 0109914
65x170 mm (60 Sh)
품목 번호: 0109916
35x90 mm (30/60 Sh)
품목 번호: 0109913
50x140 mm (30/60 Sh)
품목 번호: 0109915
65x170 mm (30/60 Sh)
품목 번호: 0109917

입어 보기

피팅 제외없음
품목 번호: 0109916
G 1/8" maleAl
품목 번호: 0115291
G 3/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0108677
3/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0108676
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.

특징

  • 수평 조정에 적합합니다. 높이 차이와 다양한 형태의 물체(예: 엠보싱 또는 골판지)를 핸들할 수 있습니다.
  • 소형 및 얇은 물체를 분리하기 위한 리프팅 이동.
  • 두 가지 색상의 진공 패드에서 벨로즈 타입 진공 패드와 씰링 립의 경도가 다르기 때문에 진공 패드가 강하고 안정적이며 동시에 부드럽고 유연합니다.
  • DURAFLEX®는 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성을 특징으로 하는 특수 개발 재질로 제조된 진공 패드입니다. 이 재질은 이송하는 물체 위에 어떠한 자국도 남기지 않습니다.