새로운
필터 디스크가 포함된 기능 모듈 - 1
품목 번호: 0256465
9 변형

필터 디스크가 포함된 기능 모듈

이 기능 모듈은 진공패드 바로 위에 여과량 및 선택 가능한 진공 검사 기능을 제공하는 컴팩트한 추가 장치입니다. 표준 G3/8" 인터페이스를 사용하면 BLFF 및 기타 호환 진공패드와 쉽게 결합할 수 있으며, 고유량 필터 전용, piSAVE® sense 밸브 전용 또는 두 가지 모두를 하나의 유닛으로 조합구성할 수 있습니다. 넓은 면적의 미세 필터는 먼지나 다공성 물체를 다룰 때 진공 시스템을 보호하며, 청소 가능한 하우징은 긴 서비스 주기를 지원합니다. 저유량에서 중간 유량 응용 분야에서는 piSave® Sense를 추가하면 진공을 안정화하고 펌프 크기 및 에너지 사용량을 줄이는 데 도움이 되며, 필터 전용 구성은 고유량 성능을 최대한 유지합니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

변형

  • 필터 디스크가 포함된 기능 모듈
    0256465
  • piSAVE® sense 02/60, 최대 유량 0.21 Nl/s(노란색) 및 필터 디스크 기능 모듈
    0256466
  • 기능 모듈: piSAVE® sense 03/60, 최대 유량 0.37 Nl/s(녹색) 및 필터 디스크
    0256467
  • piSAVE® sense 05/60, 최대 유량 0.72 Nl/s (빨간색) 및 필터 디스크를 탑재한 기능 모듈
    0256469
  • piSAVE® sense 02/60, 최대 유량 0.21 Nl/s(노란색) 기능 모듈
    0256470
  • piSAVE® sense 03/60, 최대 유량 0.37 Nl/s (녹색) 기능 모듈
    0256471
  • piSAVE® sense 04/60, 최대 유량 0.55 Nl/s (파란색) 기능 모듈
    0256472
  • piSAVE® sense 05/60, 최대 유량 0.72 Nl/s (빨간색) 기능 모듈
    0256473
  • piSAVE® sense 04/60, 최대 유량 0.55 Nl/s (파란색) 및 필터 디스크를 탑재한 기능 모듈
    0256468

특징

  • 각 진공패드 바로 위에 여과량 및 선택적 진공 점검 기능을 제공하는 컴팩트 기능 모듈.
  • 진공패드 쪽으로 표준 G3/8" 인터페이스를 사용하여 선택과 기계적 통합을 단순화합니다.
  • 고유량 필터만 사용하거나, piSave® Sense 전용으로, 또는 두 가지를 조합한 하나의 유닛으로 구성할 수 있습니다.
  • 고유량, 넓은 면적의 미세 필터는 먼지가 있거나 다공성이거나 더러운 물체를 다룰 때 진공 시스템을 보호합니다.
  • 기능 모듈 하우징을 열어 필터 요소를 분리하고 점검 및 청소하여 진공 시스템에 도달하는 공기의 올바른 품질을 유지할 수 있습니다.
  • piSAVE® sense가 설치되면, 일부 진공패드가 물체를 피하거나 누수 표면을 다룰 때 시스템 진공을 안정화하여 더 작은 펌프와 저유량 환경에서 에너지 소비를 줄일 수 있게 합니다.
  • 필터 전용 구성에서는 모듈이 진공패드의 고유량 능력을 완전히 유지합니다.
  • G3/8" 수나사 인터페이스를 제공하는 진공패드나 피팅과 함께 작동하도록 설계되었습니다.