성공사례

금속판 흡착이송에서 생산성을 높여주는 Kenos® KVG 그리퍼
Piab의 Kenos® KVG 그리퍼를 사용하는 Automation Technology는 아연 도금 시트용 접기, 결합, 조립 및 고정 라인을 설계 및 구축하여 사이클 시간뿐만 아니라 작업자 안전도 최적화했습니다.

Piab-Kenos 장비로 토마토 소스 생산량을 두 배로 늘린 유럽 다국적 기업
Piab와 이탈리아 CFT Group의 성공적인 파트너십 덕분에 진공 구동 방식의 맞춤형 솔루션 제작으로 토마토 소스 라인의 생산성이 두 배로 늘었습니다.

페인트 드럼의 고속 흡착이송을 지원하는 Kenos® 폼 그리퍼
Dromont Group은 Piab의 Kenos® KVG120 폼 그리퍼를 사용하여 영국의 주요 화학제품 제조업체의 페인트 생산 라인에 픽-앤-플레이스 시스템을 성공적으로 도입했습니다.

Piab DURAFLEX® 미끄러짐 방지용 진공패드로 젖은 차량 배터리를 안전하게 팔레타이징하세요
Piab의 DURAFLEX® 미끄러짐 방지용 진공패드는 선도적인 자동차 배터리 제조업체인 Gruppo Esea사의 픽앤플레이스 시스템에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다.
지면에서 20미터 높이까지: Piab의 자동화 시스템은 옥수수 씨앗 코팅 분말을 4층까지 운반합니다
Bayer Hungaria Kft.는 옥수수 씨앗 코팅 분말 운송을 위한 Piab의 자동화 솔루션의 혜택을 누리고 있습니다. Piab의 piFLOW®f 분체이송기를 사용하면 수동 흡착이송의 필요성이 완전히 사라집니다.
Piab 상자 팔레타이징 용액을 사용해 Steelgran의 생산성이 35% 향상되었습니다
Piab 진공 폼 그리퍼 Kenos® KVGL로 인해 스페인 회사 Steelgran Componentes S.A.의 최종 단계 로봇의 작동 주기가 35% 향상되었습니다

40년이 지난 지금도 정상 작동하는 제품 – 오래가는 분체이송기에 관한 이야기
Piab의 70주년을 기념하기 위해, 진공이송사업부에서는 현재 사용 중인 Piab 진공 분체이송기 중 가장 오래된 제품을 찾는 경연대회를 실시했습니다. 그 결과, 한 가족이...

상자 포장 및 팔레타이징의 생산성 향상.
Eklego는 Piab의 KVG 및 KVGL 시리즈 Kenos® 그리퍼를 사용하여 최첨단 최종 단계 시스템을 설계 및 제조했습니다...

식품업계의 자동 박스 팔레타이징
Piab의 COAX® 진공발생 기술과 결합하여 이중 강도의 Duraflex®로 제작된 BX 진공 패드 덕분에 Tradicional Panadera는 단일 그리퍼로 다양한 상자 형식을 팔레타이징할 수 있게 되었습니다.

스트래핑 시스템에서 원목 러너의 유연하고 효율적인 흡착이송
Officina Meccanica Sestese SpA는 Piab의 Kenos® KVG 그리퍼를 사용하여 가구 산업용 부품 제조업체인 남동 유럽의 선도적인 기업에 설치된 최종 단계 포장 기계를 설계 및 제조했습니다.

Minges Coffee Roasters에서 Piab의 진공 분체이송기 덕에 누리는 진정한 커피향
Piab의 piFLOW®f 덕에 Minges Coffee Roasters에서 쉽게 캡슐과 파드에 커피를 채울 수 있었습니다…

수의학 응용 프로그램으로 상자 성형의 생산성 향상
Cob-Solution은 Piab의 B52XP 진공 패드와 piCOMPACT23 SMART 펌프를 사용하여 유럽 전역에서 전자 상거래 및 판매에 투자하고 있는 시칠리아 수의학 약국인 Rao Farmaceutici에서 판지 상자를 피킹 및 열기를 처리하는 시스템을 설계 및 구축했습니다.

드림팀: Wyzo 사이드봇과 Piab의 초경량 Mini Cobot Gripper(MCG)의 결합
최대 적재량이 1kg인 Wyzo 사이드봇의 경우, 그리퍼의 무게가 매우 중요합니다. 따라서 무게가 270g인 Piab의 초경량 Mini Cobot Gripper(MCG)는 완벽한 조합을 이룹니다.

dm 유통 센터는 Piab 진공패드에 의존합니다
dm은 현재 유럽에서 가장 큰 약국 체인입니다. 독일 바일러스비스에 있는 유통 센터는 2009년에 개장하였습니다. 매일 평균 3,500개의 팔레트가 그곳에 배송되고 픽업됩니다. 대부분의 팔레트는 Piab의 DURAFLEX® 진공패드 BX52P를 이용하여 디팔레타이징되어 주문한 체인점으로 공급됩니다. 진공패드는 매우 견고하며 특히 빠른 속도로 확실하게 팔레트를 파지할 수 있게 합니다.

Piab의 진공 기술을 통한 유리판의 안전한 자동 핸들링
Forvet SpA에서는 Piab의 구성품 덕분에 COMBIFLEX 첨단 유리 가공 시스템에서 다양한 크기의...

Piab의 진공그리퍼를 사용하면 가구 부품을 쉽게 핸들링할 수 있습니다.
Hemmoor의 기계 제작업체인 GO GmbH는 놓여 있거나 포장된 가구 부품을 팔레트 자체뿐만 아니라 팔레타이징/디팔레타이징할 수 있는 "올인원" 그리퍼 솔루션을 찾고 있었습니다. 해결책은 Piab의 Kenos® 진공그리퍼 KVG 700에 있었습니다.

Piab의 piFLOW®p 진공분체이송기를 이용한 깨끗한 설탕 공급
인도 굴지의 생산자인 M. B. Sugar는 제품 품질을 개선하고 손실을 예방함에 있어서 신뢰합니다…

유리로 된 제약 포장용기 생산에 필요한 진공 성능을 제공하는 Nipro에서 piCOMPACT®
이 응용분야는 하루 32,500회, 하루 24시간, 연중 무휴로 단위 시간 당 가장 많은 사이클 수를 가진 응용분야 중 하나로...