GZK20-10-90 스프루/부품 플라이어, 마디 패턴의 조 및 센서 장착 - 1
품목 번호: 0213341
14 변형

GZK20-10-90 스프루/부품 플라이어, 마디 패턴의 조 및 센서 장착

로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

변형

  • GZK20-10-10 스프루/부품 플라이어, 마디 패턴의 조 장착
    0213337
  • GZK20-10-90 스프루/부품 플라이어, 마디 패턴의 조 및 센서 장착
    0213341
  • Gripper Pliers GZK20, jaw: 40-40 GZK20-40-40
    0216326
  • GZK20-41-41 스프루/부품 플라이어, 긴 조 장착
    0213338
  • GZK20-50-50 스프루/부품 플라이어, 톱니 모양의 조 장착
    0213339
  • GZK20-60-60 스프루/부품 플라이어, 패드로 된 조 장착
    0213340
  • GZK20-41-91 스프루/부품 플라이어, 긴 조 및 센서 장착
    0213342
  • GZK20-50-90 스프루/부품 플라이어, 톱니 모양의 조 및 센서 장착
    0213343
  • Gripper Pliers GZK20, jaw: 40-90 GZK20-40-90
    0216327
  • Gripper Pliers GZK20, jaw: 40-95 GZK20-40-95
    0216328
  • Gripper Pliers GZK20, jaw: 50-95 GZK20-50-95
    0216329
  • Gripper Pliers GZK20, jaw: 00-00 GZK20-00-00
    0216323
  • Gripper Pliers GZK20, jaw: 12-12 GZK20-12-12
    0216325
  • Gripper Pliers GZK20, jaw: 10-95 GZK20-10-95
    0216324

특징

  • 작업 압력 6 bar에서 95N의 부하를 견딤.
  • 적합한 그리핑 플라이어 어댑터는 GZA20 및 GZA25 참조.
  • 공압식 연결부 G1/8" (정면 및 측면 가능).