GRZ 10-10 NP 스프루/부품 플라이어, 니트릴 패드의 조 장착 - 1
품목 번호: 0213202
18 변형

GRZ 10-10 NP 스프루/부품 플라이어, 니트릴 패드의 조 장착

로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

변형

  • GRZ 10-10 스프루/부품 플라이어, 마디 패턴의 조 장착
    0213190
  • GRZ 10-10 ST 스프루/부품 플라이어, 톱니 모양의 조 장착
    0213196
  • GRZ 10-10 NP 스프루/부품 플라이어, 니트릴 패드의 조 장착
    0213202
  • GRZ 10-10 C-P 스프루/부품 플라이어, 마디 패턴의 조 및 PNP 센서 장착
    0213344
  • GRZ 10-10 C-P8 스프루/부품 플라이어, 마디 패턴의 조 및 PNP 센서 플러그 장착
    0213353
  • GRZ 10-10 C-N 스프루/부품 플라이어, 마디 패턴의 조 및 NPN 센서 장착
    0213358
  • GRZ 10-10 C-N8 스프루/부품 플라이어, 마디 패턴의 조 및 NPN 센서 플러그 장착
    0213396
  • GRZ 10-10 STC-P 스프루/부품 플라이어, 톱니 모양의 조 및 PNP 센서 장착
    0213468
  • GRZ 10-10 STC-P8 스프루/부품 플라이어, 톱니 모양의 조 및 PNP 센서 플러그 장착
    0213469
  • GRZ 10-10 STC-N 스프루/부품 플라이어, 톱니 모양의 조 및 NPN 센서 장착
    0213478
  • GRZ 10-10 STC-N8 스프루/부품 플라이어, 톱니 모양의 조 및 NPN 센서 플러그 장착
    0213741
  • GRZ 10-10 NPC-P 스프루/부품 플라이어, 니트릴 패드의 조 및 PNP 센서 장착
    0213750
  • GRZ 10-10 NPC-P8 스프루/부품 플라이어, 니트릴 패드의 조 및 PNP 센서 플러그 장착
    0213751
  • GRZ 10-10 NPC-N 스프루/부품 플라이어, 니트릴 패드의 조 및 NPN 센서 장착
    0213752
  • GRZ 10-10 NPC-N8 스프루/부품 플라이어, 니트릴 패드의 조 및 NPN 센서 플러그 장착
    0213753
  • GRZ 10-10 KT Part/Sprue Gripper
    0214360
  • GRZ 10-10 A Part/Sprue Gripper
    0214354
  • GRZ 10-10 A1 Part/Sprue Gripper
    0214356

특징

  • 기본형으로 조는 스프루/부품을 더 잘 잡기 위하여 마디 패턴의 조 표면으로 구성됩니다.
  • 싱글 액션 스프링 리턴 기능.
  • SAS의 모듈식 EOAT/그리퍼 시스템과 완벽 호환됩니다.
  • 아노다이징 마감 처리.
  • 요구사항 – 최대공기압력은 87 psi (6 bar).
  • 요구사항 – 여과된 건조한 공기.