RPL 6 릴레이 배선박스 - 1
품목 번호: 0213258
4 변형

RPL 6 릴레이 배선박스

로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

변형

  • RPL 2 릴레이 배선박스
    0213256
  • RPL 4 릴레이 배선박스
    0213257
  • RPL 6 릴레이 배선박스
    0213258
  • RPL 8 릴레이 배선박스
    0213259

특징

  • 인터페이스 배선을 최소화하고 최대 2개 입력에 대한 종단/전원 분배지점을 제공하여 컨트롤러 입력의 활용도를 극대화.
  • 입력/출력은 PNP, NPN 또는 두 개의 조합중에 하나
  • 하우징 및 케이블 그립 포함
  • 접근이 쉬운 터미널의 쉬운 배선 가능
  • DIN 취부의 "스냅 트랙"으로 설치 가능
  • 긴 수명을 위한 솔리드 스테이트 로직
  • KK "패스 통과" 기능 제공
  • RPL "AND" 로직 기능 제공
  • RPL은 PNP 신호를 NPN으로 그리고 NPN 신호를 PNP로 변환 가능
  • US 특허등록. #6,812,593