변형
0213256
0213257
0213258
0213259
특징
- 인터페이스 배선을 최소화하고 최대 2개 입력에 대한 종단/전원 분배지점을 제공하여 컨트롤러 입력의 활용도를 극대화.
- 입력/출력은 PNP, NPN 또는 두 개의 조합중에 하나
- 하우징 및 케이블 그립 포함
- 접근이 쉬운 터미널의 쉬운 배선 가능
- DIN 취부의 "스냅 트랙"으로 설치 가능
- 긴 수명을 위한 솔리드 스테이트 로직
- KK "패스 통과" 기능 제공
- RPL "AND" 로직 기능 제공
- RPL은 PNP 신호를 NPN으로 그리고 NPN 신호를 PNP로 변환 가능
- US 특허등록. #6,812,593