새로운

새로운

새로운

새로운

새로운

새로운

품목 번호: Kenos® Vacuum Gripper – KVG150
Kenos® Vacuum Gripper – KVG150
KVG150은 150mm 너비의 완전 조합구성 가능한 모듈식 폼 그리퍼이며 제조 자동화를 지원하는 다양한 산업을 위해 개발되었습니다. 경량 설계와 혁신적인 통합 기능으로 최적의 성능, 빠른 통합 및 손쉬운 유지 보수를 제공합니다. 크기, 폼 유형, 진공 성능 및 유량제한 감소 기술은 EOAT(End-of-Arm-Tooling)의 특정 요구 사항에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다. 이 진공 그리퍼는 포장, 금속, 유리 및 목재 산업의 응용 분야에 이상적입니다.
이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.
특징
- 모듈식 설계를 통해 300-2000mm의 필요한 길이와 이젝터, 체크 밸브, 솔레노이드 밸브, 유량제한 감소 기능, piSAVE® sense 등과 같은 다양한 기능을 갖춘 그리퍼를 구성할 수 있습니다.
- 에너지 절감형 부속품 및 기능을 활용하는 에너지 효율적인 진공 그리퍼.
- 독창적인 모듈성 덕분에 설치 및 유지 보수가 쉬워 예비 부품을 쉽게 교체할 수 있어 가동 중지 시간이 크게 줄어듭니다.
- 재활용 소재로 제작된 친환경 설계로 그리퍼 해체가 용이하여 재활용이 크게 확장됩니다.
- 다양한 진공 발생기를 통해 Piab의 통합 다단 COAX® 이젝터를 선택하거나 외부 진공 발생기를 사용할 수 있습니다.
- 특허받은 Easy Foam 또는 EPDM 폼과 같은 다양한 폼 유형은 10-40mm 두께로 제공됩니다. FDA 승인 폼은 맞춤형 디자인을 위해 제공됩니다.