품목 번호: Kenos® Cobot Medium KCM
Kenos® Cobot Medium - KCM
Kenos® KCM Cobot Medium은 협동 로봇용 경량 중형 폼 진공 그리퍼입니다. 최대 30kg의 가반 하중, 420×260mm의 넓은 파지 영역, 4kg 미만의 무게로 케이스 취급, 팔레트화 및 픽 앤 플레이스 작업에서 상자 상자나 기타 물품을 효율적으로 처리합니다. 통합 이젝터와 손쉬운 코봇 장착으로 협업 환경에서 빠르게 배치할 수 있습니다.
이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.
특징
- 다양한 페이로드, 파지 표면, 장착 인터페이스에 맞게 구성할 수 있는 모듈식 코봇 그리퍼 플랫폼으로 다양한 코봇 모델과 애플리케이션에 맞게 구성할 수 있습니다.
- Piab의 COAX® 2단계 이젝터 기술과 통합되어 공급 압력이 낮거나 변동하는 경우에도 높은 초기 유량으로 에너지 효율적인 진공을 생성할 수 있습니다.
- 말단 장치만 교체하면 동일한 플랫폼에서 다양한 유형의 제품을 처리할 수 있는 폼 기반 PCOF(piCobot 폼 그리퍼) 개념과 함께 사용할 수 있습니다.
- 일반적인 애플리케이션에는 포장, 팔레타이징, 물류, 금속, 플라스틱 및 일반 산업 환경에서 포장박스, 트레이 또는 구성품의 취급이 포함됩니다.
- 최대 30kg의 높은 가반 하중과 4kg 미만의 그리퍼 무게로 코봇을 효율적으로 활용할 수 있습니다.
- 밸브와 센서를 옵션으로 통합할 수 있어 설치가 간편합니다.
- 플라스틱 하우징, 둥근 모서리 및 추가 소음기는 협업 환경에서 작업자의 안전, 인체공학 및 소음 수준을 개선합니다.