새로운
piCOBOT L High Payload for Universal Robots - 1
새로운
piCOBOT L High Payload for Universal Robots - 2
새로운
piCOBOT L High Payload for Universal Robots - 3
새로운
piCOBOT L High Payload for Universal Robots - 4
품목 번호: piCOBOT - L High Payload for Universal Robots

piCOBOT L High Payload for Universal Robots

piCOBOT® L High Payload (HP)는 가혹한 환경에서도 최대 35 kg(77.2 lb)까지의 Universal Robots(UR) 협동 로봇의 하중 처리 능력을 극대화하는 매우 강력한 진공 펌프 유닛입니다. 포장, 팔레타이징, 부품 조립, 머신 텐딩과 같은 응용 분야에서 빠른 동작을 가능하게 하여 생산성을 높입니다. piCOBOT® L HP는 Piab 표준 또는 Custom-Line 솔루션부터 사내 개발 그리퍼까지 매우 다양한 그리퍼 유닛과 호환되므로, 제공하는 유연성이 탁월합니다.

이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.

특징

  • 경량 설계와 낮은 전체 높이에도 불구하고 뛰어난 성능과 높은 신뢰성을 제공합니다.
  • IP65 등급을 준수하여 가혹한 환경에서도 사용할 수 있습니다.
  • 핵심 부품에 손쉽게 접근할 수 있어 세척이 간편합니다.
  • 최대 네 개의 COAX® SX42 이젝터를 장착할 수 있어, 최대 35 kg(77.2 lb)의 페이로드를 지원하는 매우 강력한 시스템입니다.
  • Polyscope 5 및 Polyscope X 운영 체제를 위한 UR 플러그앤플레이(Plug & Play) 소프트웨어(URCap) 기능으로, 빠르고 손쉬운 설치와 프로그래밍이 가능합니다.
  • Universal Robots(UR10e 및 UR16e) 협동 로봇에 맞춰 특수 설계된 기계식 및 전기식 인터페이스.
  • Piab 표준 또는 Custom‑Line 솔루션부터 사내에서 개발한 제품에 이르기까지, 다양한 기능과 크기의 완전 맞춤형 그리퍼를 폭넓게 제공합니다.