새로운
piCOBOT L High Payload for FANUC - 1
새로운
piCOBOT L High Payload for FANUC - 2
새로운
piCOBOT L High Payload for FANUC - 3
품목 번호: piCOBOT - L High Payload for FANUC

piCOBOT L High Payload for FANUC

piCOBOT® L High Payload (HP)는 최대 35 kg(77.2 lb)까지의 적재 능력을 가진 FANUC CRX 코봇의 리프팅 성능을 극대화하는 매우 강력한 진공 펌프 유닛으로, 가혹한 환경에서도 안정적으로 동작합니다. 포장, 팔레타이징, 부품 조립, 머신 텐딩과 같은 애플리케이션에서 빠른 동작을 가능하게 하여 생산성을 높여 줍니다. piCOBOT® L HP는 Piab Standard 또는 Custom-Line 솔루션부터 사내 개발 그리퍼까지 다양한 그리퍼 유닛과 호환되므로, 제공하는 유연성이 매우 뛰어납니다.

이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.

특징

  • 저중량 설계와 낮은 전체 높이에도 불구하고 우수한 성능과 높은 신뢰성을 제공합니다.
  • IP65 등급을 충족하여 가혹한 환경에서도 사용할 수 있습니다.
  • 중요 부품에 쉽게 접근할 수 있어 세척 작업이 간편합니다.
  • 최대 네 개의 COAX® SX42 이젝터를 장착할 수 있어, 최대 35 kg(77.2 lb)까지의 페이로드를 처리할 수 있는 매우 강력한 성능을 제공합니다.
  • CRX 시리즈와 호환되는 piCOBOT® FANUC 설정 파일을 통해 빠르고 손쉬운 설치/구현 및 프로그래밍이 가능합니다.
  • 기계식 및 전기식 인터페이스는 FANUC 로봇(CRX 시리즈)과 호환됩니다.
  • Piab 표준 또는 Custom‑Line 솔루션부터 사내에서 개발한 제품까지, 다양한 기능과 크기를 갖춘 폭넓은 완전 맞춤형 그리퍼가 함께 제공됩니다.