새로운
piCOBOT L High Payload - 1
새로운
piCOBOT L High Payload - 2
새로운
piCOBOT L High Payload - 3
새로운
piCOBOT L High Payload - 4
새로운
piCOBOT L High Payload - 5
새로운
piCOBOT L High Payload - 6
품목 번호: piCOBOT - L High Payload

piCOBOT L High Payload

piCOBOT® L High Payload (HP)는 최대 35 kg(77.2 lb)의 하중을 처리하는 코봇과 소형 산업용 로봇의 리프팅 성능을, 가혹한 환경에서도 극대화하는 매우 강력한 진공 펌프 유닛입니다. 포장, 팔레타이징, 부품 조립, 머신 텐딩과 같은 애플리케이션에서 빠른 동작을 가능하게 하여 생산성을 향상시킵니다. piCOBOT® L HP는 Piab 표준 또는 Custom-Line 솔루션부터 사내 개발 그리퍼에 이르기까지 다양한 그리퍼 유닛과 호환되므로, 제공되는 유연성이 탁월합니다.

이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.

특징

  • 경량 설계와 낮은 전체 높이를 갖추면서도 우수한 성능과 높은 신뢰성을 제공합니다.
  • IP65 등급을 충족하여 가혹한 환경에서도 사용할 수 있습니다.
  • 주요 부품에 쉽게 접근할 수 있어 세척이 간편합니다.
  • 최대 네 개의 COAX® SX42 이젝터를 장착할 수 있어, 최대 35 kg(77.2 lb)의 페이로드를 처리할 수 있을 정도로 매우 강력합니다.
  • UR 코봇(E 시리즈 및 UR 시리즈)과 Fanuc 코봇(CRX 시리즈)을 위한 플러그앤플레이(Plug & Play) 소프트웨어와 인터페이스를 제공합니다.
  • 다른 코봇이나 소형 산업용 로봇에도 적용할 수 있도록, 여러 장착 옵션을 가진 범용 전기 인터페이스(표준 I/O)를 제공합니다.
  • Piab 표준 또는 Custom‑Line 솔루션부터 사내 개발 제품에 이르기까지, 다양한 기능과 크기를 갖춘 폭넓은 완전 맞춤형 그리퍼 라인업이 함께 제공됩니다.