ABB 용 piCOBOT® Electric - 1
ABB 용 piCOBOT® Electric - 2
ABB 용 piCOBOT® Electric - 3
ABB 용 piCOBOT® Electric - 4
ABB 용 piCOBOT® Electric - 5
ABB 용 piCOBOT® Electric - 6
ABB 용 piCOBOT® Electric - 7
품목 번호: piCOBOT Electric - ABB

ABB 용 piCOBOT® Electric

piCOBOT® Electric은 압축공기를 사용하지 않고 코봇의 리프팅 품질을 극대화하는 완전 전기식 진공펌프 유닛입니다. 경량 및 소형 크기에 에너지 효율성 및 최첨단 그리퍼 공구와 결합하여 탁월한 성능과 유연성을 제공합니다. piCOBOT® Electric은 밀봉된 재료 및 약간의 다공성 재료를 흡착이송할 때 그리고 압축공기가 없는 기타 응용분야에서 생산성을 크게 향상시킵니다.

이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.

특징

  • 완전 전기식 진공 발생, 압축공기 인프라 불필요.
  • 경량 설계와 작은 크기로 코봇 공구 플랜지에 직접 장착할 수 있습니다.
  • 모든 부품과 기능에서 에너지 효율성 극대화. 그리퍼 유닛을 구동하기에 충분한 코봇 암으로부터의 전기 공급.
  • 공기 튜브가 없어 설치하기 쉽고 코봇 암을 완전히 무제한으로 움직일 수 있습니다.
  • GoFa 시리즈 CRB 15000과 호환되며, 빠르고 손쉬운 설치/구현 및 프로그래밍을 위한 ABB GoFa 플러그인입니다.
  • ABB 협동 로봇(GoFa 시리즈 CRB 15000)과 호환되는 기계식 및 전기식 인터페이스를 제공합니다.