진공 분체이송기 ROI 계산기: 2분 안에 회수하십시오.

모든 수치가 공개된 업계 벤치마크와 연결된 Piab 이송으로 전환하기 위한 이사회 보고용 ROI 사례를 받아 보십시오. 수치를 계산하는 데 이메일은 필요하지 않습니다.

시작하기 전에 알아두어야 할 사항: 이 계산기는 게시된 업계 벤치마크를 사용하여 단일 운반 스테이션에 대한 ROI를 추정합니다. 실제 타당성과 성능은 이송 높이, 거리, 벌크 밀도, 입자 크기 및 기타 재질 특성에 따라 달라지며 투자 결정 전에 Piab 엔지니어와 확인해야 합니다.

CapEx를 승인해야 하는 사람들을 위해 제작되었습니다.

5개의 절감 버킷, 방어 가능한 하나의 수치. 계산기는 인건비, 다운타임, 스크랩, 에너지 및 처리량을 각각 정량화하므로 비용이 어디에서 발생했는지 정확히 확인하고, 모든 항목에 이의를 제기하고, 블랙박스 없이 내부적으로 제시할 수 있습니다. 실제 CapEx 검토 방식에 맞춰 구조화되어 있습니다. 상단에는 핵심 투자 회수 수치가 있고, 각 절감 항목에는 동인, 근거 자료, 공식에 대한 명확한 안내가 제공됩니다. Excel에서 로직을 다시 손보지 않고도 숫자를 CapEx 템플릿에 바로 옮길 수 있습니다. 모든 가정은 조정할 수 있습니다.

  • 설계상 보수적입니다.
    당사는 25%의 인력 절감(완전 자동화 아님), 스크랩 가치는 완제품 가격이 아닌 원자재 비용 기준으로 가정하며, 추가 생산에 대한 공헌 마진 상향은 적용하지 않습니다. 즉, 아래 수치는 약속할 수 있는 수치입니다.
  • 1년짜리 헤드라인이 아니라 5년 순이익입니다.
    출력에는 현상 유지 대비 누적 순이익, 투자 회수 범위(낮음/높음), 전체 투자 + 설치 수치가 포함됩니다. 재무팀이 요청하는 입력값입니다. 이 비교는 하나의 리프팅 스테이션을 기준으로 하며, 5년에 걸친 총소유비용을 보여줍니다.

모든 가정은 공개 데이터에 대해 벤치마킹되었습니다.

이 수치는 마케팅 팀이 아니라 독립적인 제조 벤치마크와 업계 조사에서 나온 것입니다. OEE 기준, 에너지 규범, 노동 및 에너지 가격, 공정 수준의 다운타임, 예비부품 비용 및 스크랩 비율은 모두 유지 관리되는 벤치마크 데이터베이스에서 가져옵니다. ROI 계산기는 현재 v1.1.0이며 2026년 6월에 마지막으로 업데이트되었습니다. 수치가 실제 작업과 맞지 않으면 Refine 서랍에서 무시하십시오. PDF에는 당사의 가치가 아니라 귀사의 가치가 반영됩니다.

당사가 산업별로 벤치마킹하는 항목

:
  • OEE 기준선
  • ,
  • 톤당 에너지(이송)
  • ,
  • 노동 및 에너지 비율
  • ,
  • 공정별 다운타임, 예비부품, 스크랩
  • .

출처

:
  • 독립적인 제조 벤치마크(예: Fabrico 2026)
  • ,
  • 주요 식품 및 화학 가공 제조업체의 분말 흡착이송 연구
  • ,
  • 국가 수준의 노동 및 에너지 가격표
  • ,
  • 현장 데이터로 업데이트되는 유지 관리형 벤치마크 데이터베이스
  • .

입력 3개. 2분. PDF 하나.

  • 라인에 대해 알려주십시오.
    산업, 현재 운반 방식, 처리량, 국가, 시프트 패턴, 그리고 현장에 이미 압축기가 있는지 여부만 입력하면 됩니다. 끝입니다.
    수치를 즉시 확인하세요. 월별 절감액, OEE 향상, 투자 회수 기간 및 5년 순이익은 입력값을 미터법 또는 영국식 유닛으로 조정할 때 실시간으로 계산됩니다.
  • 이사회용 요약을 다운로드하세요.
    비즈니스 사례, 각 항목의 근거가 되는 공식, 공개 출처로 추적 가능한 모든 가정이 포함된 5페이지 분량의 PDF입니다. CFO, 운영 책임자 또는 HSEQ 팀을 위해 준비되었습니다.
    여러분에게 가장 중요한 것을 정의하십시오.
    인건비, 스크랩 비율, 에너지 가격, 다운타임, Piab 속도 배율, ATEX 및 위생 옵션, 그리고 상세 설정 패널에 입력한 모든 가격까지. PDF는 우리의 가치가 아니라 여러분의 가치를 반영할 것입니다.

숫자는 재무적인 부분입니다. 이점은 그 이상입니다.

이 계산기는 인건비, 다운타임, 스크랩, 에너지 및 처리량과 같이 CapEx 사례에 반영할 수 있는 비용에 중점을 둡니다. 이는 밀폐형 진공 이송의 안전, 인체공학 및 위생상의 이점(개방된 분진 구름 없음, 수동 리프팅 없음, 유출물 청소 없음)을 의도적으로 금전화하지 않습니다. 이러한 이점은 현장마다 너무 다양하여 공정하게 벤치마킹하기 어렵기 때문입니다. 실제로 이미 재무적 기준을 충족하는 프로젝트는 수동 핸들링이 줄고 위생이 개선되며 간과되는 요소가 거의 없을수록 더 강력해집니다. 계산기는 먼저 확실한 숫자를 제공합니다. 이후 논의에서는 스프레드시트에 잘 담기지 않는 HSEQ, 인력 및 규정 준수 측면을 다룰 수 있습니다.

HSEQ 개선이 귀하의 의사결정의 일부라면, 계산 후 당사에 문의해 주십시오. 귀하의 특정 라인에 대한 규정 준수, 인체공학 및 청결 관련 사항을 안내해 드리겠습니다.

비즈니스 케이스 한눈에 보기.

CFO가 실제로 읽을 요약. 투자 회수 범위, 월간 절감액, OEE 상향 조정, 5년 순 이익 및 5개의 절감액 버킷에 대한 상세 내역.

  • 계산 방법.
    간단한 설명과 각 버킷 뒤에 있는 정확한 공식으로 어떤 숫자든 확인하고 도전할 수 있습니다.
  • 출처가 있는 모든 가정.
    각 벤치마크가 공개 출처와 연결되어 있는 입력, 캡 및 내장 보수주의 규칙에 대한 완전한 감사 추적.

운영 리드: 후드 아래의 세부 내용을 확인하세요.

이 모델은 계획된 다운타임과 계획되지 않은 다운타임을 분리하고(30/70 분할), 직원 유지보수 인력을 다운타임의 60%로 배분하며, Piab 진공 이송 시스템을 설치한 후에는 계획되지 않은 다운타임을 시프트당 2시간으로 제한합니다. Piab 시스템 선택은 처리량 대역(예: Large = 톤/시간 크기의 piFLOW ® 시스템)에 따라 자동으로 이루어지며, 속도 배수는 일괄적인 가정이 아니라 방법별로 적용됩니다.

Piab 속도 배수, 노동 FTE 계수, 시프트당 에너지, 다운타임, 스크랩률 및 모든 가격 입력값은 오버라이드할 수 있습니다. 또한 ATEX 및 위생 요구 사항(예: USDA, WIP, piFLOW ® p)을 지정할 수 있습니다. PDF에는 오버라이드 내용이 반영됩니다.

ROI 추정치를 실제 계획으로 전환합니다.

재질, 레이아웃 및 처리량 목표에 대해 Piab 전문가와 상담하세요. 무엇이 가능하고 무엇이 불가능한지 확인해 드리겠습니다.

국가
최신 뉴스를 받고 싶습니다
이송 솔루션