piFLOW® p 및 piFLOW® t에 대한 필터 모니터링 – 이제 조합구성기에 완전히 통합됨

2026. 3. 17.에 게시됨
piFLOW® p 및 piFLOW® t에 대한 필터 모니터링 – 이제 조합구성기에 완전히 통합됨

필터 모니터링 기능은 이제 ECU15 제어장치가 장착된 piFLOW® p 및 piFLOW® t 분체이송기를 위한 조합구성 가능한 옵션으로 사용할 수 있습니다. 이 기능은 온라인 조합구성기에서 직접 사용할 수 있으므로 사용자가 분체이송기와 함께 스마트 필터 감독을 쉽게 지정할 수 있습니다.

실시간 상태 모니터링과 다중 필터 관리를 결합하여 새로운 필터 모니터링 기능을 통해 생산 공장은 가동 시간을 늘리고 용량을 안정화하며 막히거나 성능이 저하된 필터와 관련된 에너지 소비를 줄일 수 있습니다.

더 높은 공정 신뢰성을 위한 지능형 모니터링

필터 모니터링 기능은 필터에 대한 차압을 지속적으로 측정하고 첫 번째 운반 주기 동안 깨끗한 필터 기준선을 학습합니다. 이를 기반으로 시스템은 시간 경과에 따른 성능을 추적하고 필터가 막히기 시작하고 주의가 필요한 시기를 나타냅니다.

ECU15 HMI에 명확한 색상으로 표시된 상태 표시는 작업자를 안내합니다.

  • 검은색 필터 아이콘검은색 – 새로 설치된 필터에 대한 기준 분석
  • 녹색 필터 아이콘녹색 – 최적의 성능 및 전체 생산성
  • 주황색 필터 아이콘주황색 – 성능 손실을 방지하기 위해 청소 또는 필터 변경 계획
  • 빨간색 필터 아이콘빨간색 – 계획되지 않은 정지를 방지하기 위해 즉시 청소 또는 교체 필요


이것은 용량이 이미 떨어졌거나 필터가 금이 간 경우 늦은 대응적 개입 대신 조기에 실행 가능한 경고를 제공합니다.

까다로운 다중 재질 응용분야를 위해 설계된

이 시스템은 전기제어장치‑15에서 최대 8개의 서로 다른 필터 사전 설정을 관리할 수 있으며, 각각 고유한 기준과 임계값이 있습니다. 가능:

  • 교차 오염을 방지하기 위해 재질별 전용 필터 세트
  • 더 빨리 막히는 "번거로운" 재질의 특별 핸들링
  • 필터 세트당 운반 사이클, 필터 쇼크 및 청소 이벤트 추적

필터 기준 및 경고 수준은 공정 요구에 쉽게 적응할 수 있으므로 사용자가 다양한 제품, 레시피 또는 라인에 대한 생산성을 미세 조정하는 데 도움이 됩니다.

생산성, 유지보수 및 에너지 사용을 위한 명확한 이점

필터 동작을 표시하고 예측할 수 있게 함으로써 새로운 기능을 통해 사용자는 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 필터가 서비스 수명 전반에 걸쳐 최적의 성능을 발휘하도록 하여 생산 안정성 및 용량 증가
  • 동일한 성능을 달성하기 위해 클린 필터가 막힌 필터보다 적은 에너지를 필요로 하기 때문에 에너지 소비를 줄입니다.
  • 비상 필터 관련 정지를 예정된 유지보수로 교체하여 예기치 않은 가동 중지 시간 최소화
    필터 상태와 필터 상태가 공정에 미치는 영향에 대한 작업자 인식 강화

즉, 필터 모니터링은 필터를 "숨겨진" 마모 부품에서 이송 시스템의 모니터링되고 관리되는 자산으로 전환하여 예방 유지보수를 가능하게 합니다.

PiFLOW ® p 및 piFLOW ® t의 원활한 구성

필터 모니터링은 piGENTLE ® 이 있거나 없는 버전을 포함하여 piFLOW ® p (3, 7, 14, 33 및 56 L) 및 piFLOW ® t 제품군의 핵심 제품군에 대해 처음 사용할 수 있습니다. 이젝터 펌프와 piFLOW ® p – 전기 기계 펌프를 모두 지원합니다.

분체이송기를 조합구성할 때 사용자는 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

  1. 원하는 piFLOW ® p 또는 piFLOW ® t 모델과 크기를 선택하십시오.
  2. 사전 설정 아래의 조합구성기에서 필터 모니터링을 선택합니다.
  3. 평소와 같이 구성을 완료하십시오. 필터 모니터링을 선택하면 적절한 소프트웨어가 있는 ECU15가 자동으로 포함됩니다.

이번 출시에는 ECU15의 직관적인 HMI 설계뿐만 아니라 업데이트된 컨트롤러 하드웨어 및 소프트웨어가 지원되므로 작업자 및 유지보수 담당자가 고급 모니터링을 쉽게 사용할 수 있습니다.

필터 모니터링, piFLOW® 진공 분체이송기 및 ECU15에 대한 자세한 내용은 현지 Piab 담당자에게 문의하십시오. 지금 필터 모니터링으로 piFLOW®를 조합구성기에서 조합구성하십시오!

더 많은 뉴스 알아보기

뉴스 모두 보기

올바른 제품을 선택하는 데 도움이 필요하신가요?

엔지니어의 무료 조언을 받으세요

국가
Piab의 최신 소식을 메일로 받고 싶습니다

기사 공유