Piab의 소결 필터 만나기: 진공 분체이송기 여과량의 새로운 표준

2026. 2. 19.에 게시됨
Piab의 소결 필터 만나기: 진공 분체이송기 여과량의 새로운 표준

식품, 제약 또는 화학 공장에서 필터에 대해 생각하는 사람은 많지 않습니다. 처리량, 창문 청소, 점검 결과, 회선이 멈췄을 때 걸려오는 전화에 대해 생각해보세요. 하지만 크기가 작거나, 금이 가거나, 막히거나, 제대로 청소되지 않은 필터로 인해 시간을 낭비하는 경우가 많습니다.

파이아브 (Piab) 의 새로운 소결 필터는 바로 그 현실을 위해 제작되었습니다. 접착식 조인트나 솔기가 없는 단일 소결 폴리에틸렌 바디로 제작되어 균열, 변형 또는 강도 저하 없이 실제 공장 조건을 처리하면서 매일 조용히 작업할 수 있도록 설계되었습니다. 약점이 줄어들면 예기치 못한 문제가 줄어들고, 계획되지 않은 중단이 줄어들며, 고장난 필터를 고치기 위해 장비를 분해해야 하는 시간이 줄어듭니다.

가동 시간, 위생 및 쉬운 세척을 위해 제작된

소결 필터는 PFAS가 없는 폴리에틸렌 재질로 만들어져 식품 및 제약에 안전하며 EU 및 미국 식품 등급 요구 사항을 준수하므로 민감한 제품을 중심으로 신뢰할 수 있습니다. 부식성 물질과 최대 121°C의 높은 세척 온도를 견딜 수 있으며 성능을 잃지 않고 반복적으로 세척하고 재사용할 수 있습니다. 압축 공기, 습식 세척 또는 멸균으로 청소할 수 있으며, 끈적거리거나 케이크 가루를 다룰 때에도 안정적인 여과에 의존할 수 있습니다.

뒤틀리고 컴팩트한 형상은 적층식 제조로 제작된 공구를 통해 가능하며, 기존 필터와 동일한 설치 공간에서 넓은 여과 면적과 높은 강도를 제공합니다. 유니바디 설계는 분말이 숨거나 쌓일 수 있는 틈새와 틈새를 제거하여 꼼꼼하게 청소하기 쉽습니다. 단일 재질로 제작되었기 때문에 압력이나 온도 사이클에서 다르게 동작하는 조인트가 없으므로 시프트 및 제품 변경에 걸쳐 유량과 공정 성능을 예측할 수 있습니다.

추적 가능한 디지털 유지보수를 위한 준비

각 소결 필터에는 NFC 지원 스마트폰으로 스캔할 수 있는 NFC 칩이 포함되어 있습니다. 탭 한 번으로 piab.com의 올바른 제품 페이지로 바로 이동할 수 있으며, 청소 지침, 기술 데이터 및 설명서는 필터에 직접 연결됩니다. 이를 통해 필터 사용 및 청소 방법을 쉽게 표준화하고 파일을 찾지 않고도 감사를 지원할 수 있습니다.

NFC 기능은 또한 추적성과 더 스마트한 필터 관리를 지원합니다. 필기 라벨이나 메모리에 의존하지 않고 필터를 특정 재료나 라인과 연결하고, 사용량을 추적하고, 보다 디지털화된 데이터 기반 유지보수 관행으로 이동할 수 있습니다. (후자의 기능은 파이아브 (Piab) 가 제공하지 않는 일반적으로 사용 가능한 타사 NFC ‑ 라이팅 앱을 사용하여 NFC 및 iPhone 7 이상이 설치된 iOS 13 이상의 Android 스마트폰에서 사용할 수 있습니다.)

운영 관리자, 시설 관리자 또는 현장 엔지니어의 경우 소결 필터는 새 카트리지 이상의 것입니다. 이 제품은 내구성이 뛰어나고 위생적이며 추적 가능한 구성품으로, 계획에 없던 정지를 줄이고, 청소 및 교체 주기를 연장하며, 검사를 간소화하고, 팀이 필요한 정보에 즉시 액세스할 수 있도록 도와줍니다.

지금 구매 가능하며 더 많은 버전이 출시될 예정입니다

우리는 하나의 초기 제품 변형이 있는 소결 필터 라인을 도입하고 있습니다. 크기 및 변형이 점진적으로 추가되므로 시간이 지남에 따라 더 많은 시스템 및 응용분야에 동일한 견고하고 위생적인 여과량 개념을 일치시킬 수 있습니다. 오늘 특정 요구 사항이 있는 경우 Piab에 문의하면 가장 적합한 것을 찾고 범위가 확장됨에 따라 알려드리겠습니다.

새로운 소결 필터를 확인하고 진공 이송 문제와 관련하여 도움이 필요하면 당사에 문의하십시오!

더 많은 뉴스 알아보기

뉴스 모두 보기

기사 공유