품목 번호: Kenos® Vacuum Gripper KVG150C
Kenos® Vacuum Gripper KVG150C
KVG150C는 제조 자동화를 지원하는 다양한 산업을 위해 개발된 완전히 구성 가능한 모듈식 진공패드 그리퍼입니다. 경량 설계와 통합된 혁신적인 기능은 최적의 성능, 빠른 통합, 손쉬운 유지 보수를 제공합니다. 크기, 진공패드 유형, 진공 성능 및 유량 제어 기술은 EOAT(End-of-Arm-tooling)의 특정 요구 사항에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다. 이 진공 그리퍼는 포장, 금속, 유리 및 식품 산업의 응용 분야에 이상적입니다.
이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.
특징
- 모듈식 설계를 통해 그리퍼를 300mm에서 2000mm까지 필요한 길이로 구성할 수 있으며 이젝터, 체크 밸브, 솔레노이드 밸브, 유량 제한기, piSAVE® 감지 등과 같은 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.
- 에너지 절약 액세서리 및 기능을 활용하는 에너지 효율적인 진공 그리퍼.
- 특허 출원.
- KVG150C 미끄럼 방지 진공패드, piGrip 진공패드, Value Line 또는 DURAFLEX 또는 FDA 승인 재료로 제작된 진공패드를 포함하여 표준 Piab 진공패드를 미리 선택할 수 있습니다.
- 일반적인 응용 분야는 판지 상자, 가방, 기름진 금속 시트 또는 직접 접촉하는 식품을 취급하고 극한의 온도 조건을 지원하는 것입니다.
- 추가 진공패드 옵션을 원하시면 맞춤형 솔루션을 위해 당사에 문의하십시오.