배터리 생산 및 조립: 핸들링 솔루션
배터리 및 연료 전지 생산에서 애노드 및 캐소드 플레이트를 적층하는 초기 스테이지부터 최종 장치 조립에 이르기까지 고급 처리 솔루션은 모두 파이아브 (Piab) 의 고급 제품의 일부입니다. 당사는 경량, 정밀도, 속도 및 품질을 위해 설계된 광범위한 표준화 제품뿐만 아니라 자동차 부문 내 맞춤제작 그립핑 솔루션을 제공합니다.

솔루션
정확한 공정 요구 사항에 맞게 조정된 파이아브 (Piab) 의 맞춤제작 라인 솔루션은 까다로운 응용분야를 위한 유연하고 확장 가능한 그리퍼 설계를 제공합니다.

신뢰성
파이아브 (Piab) 의 솔루션은 공정 안전을 우선시하여 민감하고 잠재적으로 유해 물질을 안전하게 핸들합니다.

공정
파이아브 (Piab) 솔루션은 안전하면서도 부드러운 그립을 제공하여 사이클 시간을 향상시키고 출력 볼륨을 증가시킵니다.
배터리 및 연료전지 제조업체 마스터링
맞춤제작 그리핑 솔루션 포함
당사는 배터리 생산 공정에 완벽하게 맞는 맞춤형 그리퍼를 제작합니다. 최대 성능을 위해 설계된 이 제품은 가벼운 3D 프린팅 하우징, 에너지 효율적인 이젝터 및 독립적인 진공 영역을 갖추고 있어 전력 손실 시에도 안전한 그립을 제공합니다. 모듈식, 확장 가능한 및 센서 지원이 가능한 당사 그리퍼는 다양한 형태와 크기에 쉽게 적응할 수 있으며 ESD 안전 흡입 진공패드는 정전기를 줄입니다.
만들기 나만의 완벽한 피팅
배터리 셀 또는 연료 전지 취급에 맞는 그리퍼를 찾고 계십니까? 맞춤제작 라인 팀에 문의하세요. 셀 제조에서 모듈 및 팩 조립에 이르기까지 공정에 맞는 솔루션을 설계합니다.

쉽게 전극 시트 쌓기
당사의 경량 진공 그리퍼로 양극과 음극을 안전하고 부드럽고 효율적으로 처리하십시오. 민감한 배터리 재질을 위해 설계된 이 제품은 통합 진공 영역, 옵션 퀵 체인저 및 모듈식 설정을 갖추고 있어 쉽게 적응할 수 있습니다. 이를 통해 비용 효율적인 자동화를 지원하고, 더 빠른 구현을 가능하게 하며, 더 작은 로봇을 사용하여 전반적인 투자를 줄일 수 있습니다.
유연한 인쇄 회로 (FPC) 핸들링
강하지만 부드러운 그립으로
유연한 인쇄 회로는 매우 신중하게 취급해야 합니다. 당사의 경량 모듈식 그리퍼는 고속에서도 깨지기 쉬운 FPC에 안전하고 부드러운 그립을 제공합니다. 진공 소스 및 진공파기 밸브가 내장되어 있어 더 작고 비용 효율적인 로봇의 사용을 지원하면서 정확하고 효율적인 취급이 가능합니다. 사용자 정의 가능한 설계로 모든 생산 라인에 원활하게 통합할 수 있습니다.


배터리 모듈 조립
속도와 정밀도로
파우치에서 프리즘 셀, 원통형 셀에 이르기까지 당사의 진공 그리퍼는 최소한의 낭비와 최대의 가동 시간으로 신뢰할 수 있는 고속 모듈 조립을 지원합니다. 이중 또는 다중 영역 진공 기술은 빠르고 복잡한 이동 중에도 안정적인 핸들링을 보장합니다. 모듈식 및 확장 가능한 설계 덕분에 당사의 그리퍼는 하나의 간소화된 공정에서 셀 스태킹, 패드 처리 및 라이너 제거를 지원하여 특정 설정에 맞게 조정할 수 있습니다. 에너지 효율적인 다단계 COAX ® 진공 기술과 부드러운 마크 프리 그립핑을 통해 효율성, 반복성 및 주의를 기울여 배터리 모듈을 구축할 수 있도록 지원합니다.
간소화 팩 및 차량
안심하고 조립하세요
당사의 그리핑 솔루션은 배터리 조립의 마지막 스테이지에서 정확하고 안전하며 효율적인 취급을 지원합니다. 무거운 모듈을 전송하든, 트레이를 취급하든, 차량에 팩을 설치하든, 당사의 경량 및 모듈식 그리퍼는 다양한 형태와 무게에 유연하게 적응합니다. 미끄러짐 방지용 진공패드와 통합 진공 트랩은 공기 손실 중에도 안전한 그리핑을 보장하며 다중 영역 진공 설정은 안전과 가동 시간을 향상시킵니다. 하나의 공구로 여러 작업을 처리하므로 로봇 수를 줄이고 공간을 절약하며 배터리 및 연료 전지 시스템 설치의 전반적인 효율성을 높일 수 있습니다.

배터리 생산 설정을 위한 구성품
나만의 시스템을 구축하고 싶으신가요? 당사의 표준 구성품은 효율적이고 안정적인 배터리 처리 솔루션을 설계할 수 있는 유연성을 제공합니다. 정밀하고 안전한 작동을 위해 제작된 고성능 흡입 진공패드, 에너지 효율적인 이젝터 및 스마트 액세서리 중에서 선택하십시오. 통합하기 쉽고 즉시 수행할 수 있으며 배터리 및 연료 전지 생산의 모든 스테이지에서 원활한 공정을 지원합니다.
무엇을 선택해야 할지 잘 모르시겠나요?
적합한 구성품을 선택하는 데 도움이 필요하시면 전문가가 도와드리겠습니다. 표준화된 제품과 바로 사용할 수 있는 솔루션에 대한 조언은 당사에 문의하십시오.

모든 표면을 위한 안정적인 그립
섬세한 배터리 구성품에서 금속판에 이르기까지 당사의 흡입 진공패드는 모든 표면에서 안전하고 안정적인 핸들링을 제공합니다. 모듈식이며 적응성이 뛰어나며 다양한 조합과 높은 적응성을 통해 다양한 크기, 형태 및 감도의 물체에 대한 정밀한 리프팅 및 레벨 조정을 지원합니다. 배터리 또는 연료 전지 생산 공정의 정확한 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 재질, 크기, 립 유형 및 ESD 안전 옵션 중에서 선택하십시오.
간편한 효율적인 진공발생기 생성
파이아브 (Piab) 의 이젝터로 배터리 및 연료 전지 생산 성능을 향상시키십시오. 에너지 효율적인 다단계 COAX ® 기술을 기반으로 까다로운 환경에서도 안정적인 진공 생성을 제공합니다. 통합 제어 기능이 있는 지능적이고 컴팩트하며 스택형 piCOMPACT ® 에서부터 안전 중심의 완전 공압 분산형 piSAFE ® 에 이르기까지 당사의 제품군은 빠른 사이클, 공기 소비 감소 및 안전을 지원합니다.


스마트 액세서리로 성능 최적화
배터리 및 연료 전지 취급을 위해 설계된 다양한 액세서리로 시스템 효율성, 안전 및 제어를 향상시키십시오. 진공파기 체크밸브는 압력을 최소화한 대형 시스템에서도 더 빠른 응답 시간과 안정적인 제품 출시를 보장합니다. 진공스위치는 유연한 제어 옵션과 쉬운 설치를 제공합니다. 모든 구성품은 가볍고 내구성이 뛰어나며 자동화 설정에 원활하게 통합되도록 설계되었습니다.
FAQ: 파이아브 (Piab) 의 배터리 및 연료 전지 솔루션
파이아브 (Piab) 의 솔루션은 배터리 및 연료 전지 제조업체의 효율성을 어떻게 향상시킬 수 있습니까?
파이아브 (Piab) 는 배터리 및 연료 전지 제조를 위한 구성품 및 경량 그리퍼를 개발합니다. 최적화된 진공 시스템 및 구성품은 정밀하고 높은 품질로 고속 핸들링을 가능하게 합니다.
파이아브 (Piab) 는 어떤 응용분야에서 배터리 및 연료 전지 제조를 위한 솔루션을 제공합니까?
파이아브 (Piab) 는 양극 및 음극 시트, FPC (Flexible Printed Circuits), 파우치 셀, 원통형 셀, 프리즘 셀, 팩 조립, 모노/바이폴라 플레이트 등을 처리하기 위한 솔루션을 제공합니다.
배터리 제조 및 조립을 자동화하는 동안 에너지를 에너지 절감할 수 있습니까?
효율적인 COAX ® 기술, 내장된 에너지 절감 기능 및 통합 컨트롤러 기능을 갖춘 파이아브 (Piab) 의 진공펌프를 사용하여 에너지를 절약할 수 있습니다.
파이아브 (Piab) 의 배터리 및 연료 전지 솔루션을 시작하려면 어떻게 해야 합니까?
시작하려면 파이아브 (Piab) 에 직접 문의하거나 현지 파이아브 (Piab) 유통업체에 문의하세요. 파이아브 (Piab) 의 전문가는 배터리 및 연료 전지 작동을 위한 최상의 솔루션을 구현하는 데 도움이 되는 자세한 정보, 제품 권장 사항 및 지원을 제공할 수 있습니다.
파이아브 (Piab) 의 솔루션이 얇고 깨지기 쉬운 시트와 제품을 핸들할 수 있습니까?
예, 파이아브 (Piab) 는 FPC와 같은 취약한 구성품을 정확하고 효율적으로 처리할 수 있는 그리퍼를 제공합니다.
파이아브 (Piab) 의 그리퍼에 사용할 수 있는 맞춤제작 옵션은 무엇입니까?
파이아브 (Piab) 의 그리퍼는 모듈식이며 확장 가능하여 다양한 셀 유형 및 크기를 핸들링하기 위한 특정 고객의 요구를 맞춤제작할 수 있습니다.
파이아브 (Piab) 의 진공 솔루션은 어떻게 안전하고 효율적인 배터리 조립 작동을 만들까요?
파이아브 (Piab) 는 정전 중에도 안전한 그리핑을 제공하는 진공 그리퍼를 제공하여 귀중한 재질을 안전하게 취급할 수 있도록 합니다.
파이아브 (Piab) 의 솔루션은 업계 표준을 준수합니까?
예, 파이아브 (Piab) 의 모든 제품 및 솔루션은 다양한 업계 표준 및 규정을 준수합니다.
더 많은 진공 자동화 솔루션 및 산업 살펴보기
도움이 필요하신가요? 최선을 다해 도와드리겠습니다.
배터리 생산 또는 연료 전지 제조 공정에 대한 전문가의 지원을 받으십시오. 양식을 작성하여 새로운 에너지 시스템을 위한 배터리 처리 시스템 및 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오. <br> 충진 공정 및 생산성 향상에 대해 더 알아보세요.