비닐팩 흡착이송
진공 시스템을 통한 비닐팩 핸들링
Piab 은 다양한 비닐팩 유형, 중량, 크기 및 환경을 위한 고급 비닐팩 핸들링 구성 요소 및 솔루션을 제공합니다. 동일한 비닐팩이 없기 때문에 Piab은 비닐팩을 손상시키거나 떨어뜨리지 않고 안정적이고 에너지 효율적인 피킹을 가능하게 하는 광범위한 제품군을 개발했습니다.
모든 종류의 비닐팩 핸들
비닐팩 핸들링을 위해 개발된 광범위한 진공 패드를 통해 백에 딱 맞는 피팅을 찾을 수 있습니다.
효율적인 씰
얇은 립을 가진 진공 패드는 그립 시 진공 흐름이 적어 에너지 소비를 줄이면서 비닐팩을 효율적으로 씰할 수 있습니다.
식품 안전 핸들
식품 접촉 등급 실리콘 진공 패드는 식품 생산 라인에 적합합니다.
특정 응용분야에 대한 가방 핸들
비닐팩은 마지막 공정의 비닐 팩과 동일하지 않습니다. 재질부터 담고 있는 내용물까지, 비닐팩 핸들링 문제의 복잡성에 특징을 더합니다. 우리 모두는 매일 온갖 이유로 비닐팩을 사용합니다. Piab는 더 큰 봉지 또는 자루에 대한 완벽한 취급 솔루션을 제공하기 위해 취약한 포장이 있는 몇 그램 이하의 제품에 사용되는 비닐팩 또는 자루 취급용 제품을 제공할 수 있습니다.

얇은 호일 백의 가방 핸들
칩과 같은 스낵 비닐팩은 종종 플라스틱 호일과 얇은 알루미늄 호일을 결합합니다. 이렇게 하면 더 단단하고 산소 및 습기에 강한 표면이 만들어져 신선도를 유지할 수 있습니다. 주요 취급 과제는 진공 패드를 무게 자체가 아닌 반 주름진 표면에 적용하는 것입니다. 효율적인 그립을 위해서는 불규칙한 비닐팩 텍스처를 준수할 수 있는 진공패드 립이 필요하며, 이러한 가볍지만 구조적으로 복잡한 스낵 백의 포장 공정에서 안전하고 안정적인 자동화를 보장합니다.
냉동 식품 비닐팩 핸들링 시스템
냉동 식품 비닐팩은 일반 식품 비닐팩보다 두껍고 내구성이 뛰어나 채소, 고기 및 준비된 식사와 같은 품목을 보관하는 데 이상적입니다. 표준 비닐팩과는 외관은 비슷하지만 저온을 견디고 식품 접촉 재질(FCM) 표준을 충족하는 재질로 만든 진공 패드가 필요합니다. 이를 통해 자동화된 공정에서 안전하고 효율적인 가방 핸들링을 보장하고 식품 품질을 유지하며 냉동 식품 포장 응용분야에 대한 엄격한 안전 요구 사항을 충족할 수 있습니다.


파우치 및 파우치 핸들링 솔루션
튼튼하고 두꺼운 파우치 및 파우치는 식기세척기 정제 및 주스 또는 비누와 같은 액체와 같은 건조 제품에 사용됩니다. 그들의 인기는 신뢰성 있는 보관 및 디스플레이에서 비롯됩니다. 비다공성 재질로 만들어졌지만 취급하면 주름과 틈새가 발생하여 진공 밀봉에 어려움이 있습니다. 얇고 유연한 립을 가진 진공 패드는 이러한 표면에 적응하여 안정적인 그리핑을 제공합니다. 이를 통해 다양한 일상 제품에서 안전하고 효율적인 진공 백 취급이 보장됩니다.
액체로 채워진 백 핸들 자동화
액체로 채워진 파우치 백은 얇으면서도 내구성이 뛰어난 플라스틱을 사용하며 종종 "Bag in Box" 포장 안에 있는 소스, 음료 및 산업용 액체에 일반적입니다. 스탠드업 파우치와 달리 유연한 구조는 액체 내용물의 이동에 적응합니다. 주요 취급 과제는 액체가 이동하고 비닐팩의 형태를 변경함에 따라 안정적인 씰을 유지하는 것입니다. 이러한 응용분야를 위한 진공 패드는 안전한 그리핑을 보장하기 위해 매우 유연해야 하며, 안전한 자동화를 위해 끊임없이 변화하는 표면에 원활하게 적응해야 합니다.


전자 상거래 및 셀로판 가방용 가방 핸들
전자 상거래 성장은 의류 및 패션 품목 배송에 사용되는 얇고 단단한 비닐 봉투의 자동 취급에 대한 수요를 촉진합니다. 이 브랜드 가방은 상품이나 포장의 손상을 방지하기 위해 신속하면서도 부드러운 처리가 필요합니다. 낮은 진공 수준으로 설계된 진공패드는 주름진 옷이나 찢어지는 가방 없이 안전한 그리핑을 제공하므로 고속 또는 준고속 로봇 응용분야에 이상적입니다. 효율적이고 세심한 가방 취급 솔루션은 온라인 소매업체가 제품을 안전하게 배송하고 브랜드 프레젠테이션을 유지할 수 있도록 지원합니다.
진공 기술로 날렵한 가방 핸들
샐러드, 허브 또는 의류에 종종 사용되는 매우 얇은 플라스틱 필름으로 만든 가방은 섬세하고 생분해성 또는 재활용 가능한 재질로 점점 더 많이 생산됩니다. 이 깨지기 쉬운 가방은 손상을 방지하기 위해 특히 부드러운 취급이 필요합니다. 진공패드는 낮은 진공 수준에서 우수한 씰 성능을 제공하여 백이나 내용물을 손상시키지 않고 안전한 그리핑을 보장해야 합니다. 최신 응용분야에서 이러한 가볍고 날렵하며 민감한 포장 유형을 안전하게 관리하려면 세심한 자동화 솔루션이 필수적입니다.


물류 및 배송을 위한 대형 비닐팩 핸들링
대형 인트라 물류 및 배송 가방은 종종 얇으며 때로는 비어 있지만 다양한 품목이 포함되어 있습니다. 커다랗고 주름진 표면은 진공 누출을 일으켜 진공 패드로 빨려 들어가 그립을 잃을 위험이 있습니다. 효과적인 비닐팩 핸들링에는 씰링 립이 개선되고 진공 수준이 낮으며 얇은 필름이나 호일을 분리할 수 있는 진공 패드가 필요합니다. 벨로우즈와 안정적인 넥은 그립감을 더욱 향상시켜 백의 일부가 채워지지 않은 상태에서도 안전하고 효율적인 자동화를 보장합니다.
진공 패드를 사용한 플로우팩 비닐팩 핸들링
플로우 랩핑은 간식과 페이스트리에서 청소용 물티슈 및 미리 포장된 식기류에 이르기까지 다양한 제품을 정리하고 씰하는 데 널리 사용됩니다. 이 효율적인 포장 방법은 얇은 플라스틱 호일을 사용하여 고용량 및 저렴한 비용으로 단단히 씰된 유통 기한 연장 패키지를 만듭니다. 내부의 구조화된 내용물은 백의 형태를 유지하는 데 도움이 되므로 진공 패드가 이 얇은 패키지를 단단히 잡고 핸들링하기 쉽습니다. 적절한 진공 패드 선택은 빠르게 진행되는 플로우팩 응용분야에서 안정적인 자동화를 보장합니다.

자주 묻는 질문 - 로봇 비닐팩 핸들링
무엇이 필요한지 잘 모르시겠나요?
Piab의 전문가가 언제든 도와드릴 준비가 되어 있습니다.