Hero Food 자동화 이미지

식품 자동화

식품 자동화: 식품 산업을 위한 효율적인 핸들링

Piab의 진공 기술 제품은 다양한 식품 산업 응용분야에 위생적이고 규정을 준수하며 효율적인 자동화를 제공합니다. 특수 진공 패드는 안정적인 핸들, 누출 최소화, 세척 용이성 및 제품 안전을 보장하며 식품의약국(FDA) 및 EU 표준을 충족합니다. 제품은 밸류 체인 전반에 걸쳐 감지 및 최적화된 식품 취급 공정과 함께 제공됩니다. Piab는 핸들, 리프팅 및 이동 요구를 위한 무한한 가능성을 제공합니다. 음식을 직접 취급하거나, 포대를 열거나, 물품을 상자에 포장하거나, 팔레트에 적재할 수 있습니다.

청소 용이

진공 패드는 분진이나 분진이 달라붙을 수 있는 공간이 없어 쉽게 세척할 수 있도록 설계되었습니다

검출 가능한 재질

소량의 철 성분이 진공 패드를 검출 가능하게 하여 직접 식품 취급에 적합합니다

광범위한 범위

광범위한 제품군을 통해 모든 종류의 음식을 피킹할 수 있습니다. 빵과 프랄린부터 계란과 과일까지.

위생적인 자동화된 식품 취급을 위한 감지 가능한 식품 진공 패드

귀하가 안전한 편에 있는지 확인하십시오! Piab는 빵, 과일 및 프랄린에서 냉동, 원료 또는 준비된 식품에 이르기까지 다양한 형태의 특정 감지 가능한 진공 패드와 부드러운 그리퍼를 지원합니다. 안전하고 위생적으로 다양한 음식을 피킹하세요. Piab의 모든 검출 가능한 진공 패드는 낮은 비율의 금속 첨가제(Fe)가 혼합된 식품의약국 21 CFR 177.2600 및 EU 1935/2004 승인 실리콘으로 만들어집니다. 식품 등급 감지 가능한 플라스틱 재질 또는 내산성 스테인리스 스틸 피팅을 장착할 수 있으며, 둘 다 큰 진공 유동 오리피스가 있습니다. 이러한 진공 패드 유형은 불규칙한 식품 표면을 잘 잡을 수 있도록 특수 설계되었으며 벨로우즈를 작동시키기 위해 낮은 진공도만 필요로 합니다. 또한 분진이 남을 수 있는 공간이 없게 위생적으로 설계되었습니다.

제과 제품에 대한 식품 핸들링 자동화

브레드롤, 케이크 및 파스타를 테이블에 무료로 가져옵니다. Piab는 제과점들이 제품을 대량 생산해야 하는 일상적인 도전을 지원하기 위해 B-BL 진공 패드를 개발했습니다. 오븐에서 나오는 뜨거운 베이커리 아이템을 피킹하여 패너 벨트 위에 놓을 수 있습니다. 이 응용분야를 더욱 지원하기 위해 Piab의 제안은 가동 중지 시간을 줄이기 위해 디패너 벨트에 장착된 진공 패드를 신속하게 교체할 수 있는 리테이너와 공구로 보완됩니다. Piab는 식품용 그립 장치에서 파손을 방지하는 방법을 구체적으로 살펴보았습니다. 이로 인해 빵에서 머핀, 부서지기 쉬운 라자냐 시트 및 매우 얇은 크래커에 이르기까지 모든 것을 처리할 수 있는 다양한 진공 패드가 탄생했습니다.

과자 및 사탕 핸들링

프랄린, 와플 콘 또는 속이 빈 초콜릿 달걀 등 무엇이든 답은 다음과 같습니다. piSOFTGRIP은 손처럼 힘에 적응할 수 있으면서도 진공 패드처럼 간단합니다. piSOFTGRIP® 제품군은 진공 캐비티와 부드러운 손가락으로 초콜릿 및 와플 제품과 같은 깨지기 쉬운 물건을 완벽하게 피킹할 수 있습니다. Piab의 과자용 진공 패드는 각 프랄린을 신속하고 효율적으로 상자에 넣을 수 있도록 합니다.

과일 및 채소 자동화 핸들링

아보카도부터 애호박까지 모든 과일을 부드럽게 잡습니다. 과일 피킹에서는 유연성이 핵심입니다. 어렵고 새는 질감과 다양한 형태의 물건을 다룰 수 있는 진공 패드가 필요합니다. Piab의 과일 진공 패드는 이 모든 것입니다. 축을 벗어난 그리핑과 적응을 위한 유연한 벨로우즈, 그리고 뛰어난 씰을 보장하는 멀티 립 설계. 이를 통해 에너지 절감을 실현하는 더 작은 진공 펌프를 사용할 수 있습니다. 혁신적인 멀티 립 설계로 불규칙한 표면을 움푹 들어간 부분과 돌출부로 안전하게 그리핑합니다. 진공도가 낮아도 부드럽지만 단단한 그리핑으로 과일을 깨끗하게 유지합니다. 피킹의 순간에 적응하여 다양한 형태의 과일을 손에 넣을 수 있습니다.

냉동 식품 핸들 자동화

냉동 식품 취급과 관련하여, 가능한 한 오랜 교체 주기로 기계 작동 시간을 유지하기 위해 규정을 준수하고 위생적이며 감지 가능하며 저온에 강한 솔루션이 필요합니다. Piab의 실리콘 진공 패드는 이러한 모든 특성의 이상적인 조합을 제공하여 냉동 버거 패티에서 생선 필레에 이르기까지 모든 것을 처리할 수 있습니다. 완두콩이나 즉석 식품과 같은 냉동 벌크 식품을 포장해야 하는 경우 진공 패드는 자동 비닐팩 스테이션에 얇은 호일 백을 열 수 있는 이상적인 솔루션을 제공합니다. 안전하지만 부드러운 그립으로 가방과 제품에 결함이 없습니다. 자세한 내용은 감지할 수 없는 진공 패드 섹션을 확인하십시오.

무엇이든 물어보세요.

프로세스 최적화 방법에 대해 파이압(Piab)의 자동화 전문가로부터 무료 상담과 조언을 받아보세요.

문의 내용

녹색 점의 패턴

식품 취급 자동화를 위한 불검출 식품 진공 패드

식품 및 음료 산업의 자동화는 규정을 준수하는 그립핑의 필요성을 촉진합니다. Piab의 포트폴리오는 생분해성 또는 호일 포장의 계란 및 품목을 포함하여 다양한 포장 및 포장되지 않은 식품의 위생적이고 자동화된 취급을 위해 식품의약국(FDA) 및 EU 승인을 받은 진공 패드를 제공합니다.

자동화 백 핸들링 및 개봉 솔루션

Piab의 진공 패드는 자국이나 손상을 일으키지 않고 자동화 충전 중에 백을 열고 고정하는 데 탁월합니다. 특수 설계로 민감한 가방이 빨려 들어가는 것을 방지하여 손상되지 않습니다. 이러한 적응성 덕분에 Piab의 백 핸들링 솔루션은 다양한 포장 공정에 이상적입니다.

식품 자동화를 위한 파우치 및 호일 포장

Piab의 BGX 진공 패드, BL 진공 패드 및 모듈식 piGRIP® BGI-2를 포함한 고품질 진공 패드는 얇은 호일, 액체 충전 또는 온도에 민감한 백을 사용하여 빠른 로봇 적용을 위한 안정적인 고정력을 보장합니다. 이 솔루션은 피킹 속도와 공정 효율성을 높여 낮은 진공 수준에서 작동하여 에너지 절감을 실현합니다. 또한 포장 자국을 방지하여 다양한 자동화 식품 취급 응용분야에서 최적의 성능과 보호를 보장합니다.

식품 산업에서 로봇 공학을 이용한 계란 핸들링

Piab의 안정적인 계란 진공 패드는 계란에 안전하고 신뢰성 있는 그립을 제공하여 자동화 속도 제한을 극복합니다. 2단계 액추에이션은 예측 가능한 피킹 및 진공파기를 보장하며, 안정적인 벨로우즈는 높은 가속을 허용합니다. 낮은 진공 상태에서 작동하면 에너지 절감이 가능하고 계란 흰자 누출을 줄이며, 청소 필요성을 최소화하여 기계 가동 중지 시간을 줄일 수 있습니다. 계란 진공 패드는 세척이 쉽고 세제와 초음파 세척에 강하여 자동화 공정에서 장기적이고 효율적이며 위생적인 계란 취급을 보장합니다.

유제품 핸들

막힘 없는 진공 기술로 공정을 계속 운영하십시오. 전분 봉지에서부터 치즈 블록 취급에 이르기까지 막힘을 방지해야 합니다. 따라서 진공 패드는 분진 포켓 없이 설계되었으며 필터를 장착할 수 있습니다.

진공펌프 및 이젝터: 식품 산업의 로봇 공학 강화

파이아브(Piab)는 진공 패드 포트폴리오를 보완하여 식품 산업을 지원하는 다양한 추가 그리핑 공구를 제공합니다. 특수 코봇 그리퍼에서 EOAT 완료, 고성능 진공펌프에 이르기까지. 파이아브(Piab)가 로봇 시스템을 최대한 활용하기 위한 여러분의 노력을 어떻게 지원할 수 있는지 확인해보세요.

자주 묻는 질문 - 식품 산업 및 식품 취급 자동화의 로봇 공학

식품 취급에 적합한 진공패드 재질은 무엇입니까?

식품의약국 및 EU 승인 실리콘은 식품 취급에 적합한 재질입니다. 실리콘은 식품 가공 공정 환경에서 향상된 안전을 위해 금속 감지 가능한 변형에서도 사용할 수 있습니다. 실리콘을 사용할 수 있는 넓은 온도 범위로 인해 냉동 식품 및 제빵 제품을 취급하는 데 모두 사용할 수 있습니다.

감지 가능한 재질에 진공패드를 언제 사용해야 합니까?

특히 자동화된 고처리량 또는 규정 준수 식품 생산 환경에서 잠재적인 조각을 식품 공급 장치에서 안정적으로 감지하고 제거할 수 있도록 필요할 때마다 감지 가능한 진공 패드를 사용하십시오. 이를 통해 오염을 방지하고 소비자를 보호하며 식품 안전 표준을 준수할 수 있습니다.

감지되지 않는 재질에 진공 패드를 언제 사용해야 합니까?

금속이나 시각적 감지 없이 식품 안전을 보장할 수 있고 규정, 고객 요구 사항 및 위험 평가에 감지 가능한 재질이 필요하지 않은 경우 감지할 수 없는 진공 패드를 사용하십시오. 재질이 식품에 직접 접촉하는 경우 항상 식품 안전을 유지하고 관련 표준을 준수하는지 확인하십시오.

무엇이 필요한지 잘 모르시겠나요?

Piab 전문가가 언제든 도와드릴 준비가 되어 있습니다.

국가
Piab의 최신 소식을 메일로 받고 싶습니다