즉석 식품 생산을 위한 애완동물 사료 컨베이어

즉석 식품 생산을 위한 애완동물 사료 컨베이어

진공 컨베이어는 FDA 반려동물 사료 취급 지침을 준수하면서 제품 취급을 개선하고, 작업장 안전을 강화하며, 효율적이고 유연한 생산을 지원하는 솔루션을 제공하여 반려동물 사료 제조의 어려움을 극복하는 데 중요한 구성 요소입니다.

The pet food manufacturers: Serving a growing market

영양성분, 생산품질, 다양성 측면에서 인간의 먹거리를 반영한 반려동물용품을 찾는 고객들이 늘어나고 있는 시장에서 반려동물용 사료제조업체들은 더 많거나 새로운 제품을 선보이며 반려동물용 사료산업을 혁신하고 있다.

펫푸드 산업은 매출과 생산에서 모두 성장하고 있으며 2029년에는 2,900억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 프리미엄 식품에 대한 수요 외에도 이러한 성장을 이끄는 주요 요인은 반려동물 입양 증가와 전 세계 반려동물에 대한 더 많은 수용을 포함합니다.

파이아브 (Piab) 의 애완동물 사료 컨베이어 및 진공 기술은 제조업체에게 새로운 산업 표준을 설정하는 최첨단 솔루션을 제공합니다.

반려동물 사료 가공: 다양한 제품, 다양한 요구 사항

반려동물 사료 가공에는 고양이, 개, 토끼, 물고기 및 기타 반려동물과 같은 다양한 동물의 요구에 맞는 다양한 재료가 포함됩니다. 사용되는 주요 재료는 일반적으로 펠릿 (키블) 또는 다양한 유형의 동물 사료와 성분 및 영양 첨가제입니다.

반려동물 사료는 주로 고기, 뼈 또는 생선 분말을 혼합한 곡물 분말로 만들어 맛을 향상시킵니다. 일반적인 원료로는 밀가루, 쌀, 뼈, 어분 등이 있습니다. 또한 견과류, 씨앗 및 뼈 비스킷을 사용하여 특수 제품을 만듭니다. 각 유형의 반려동물 사료는 다양한 동물의 특정 요구를 충족시키기 위해 재료와 가공 기술을 신중하게 선택해야 합니다.

먼지가 많은 성분을 효율적으로 운반하고 오염을 방지하기 위해 밀폐된 진공 이송 시스템이 유용합니다. 파이아브 (Piab) 솔루션을 통해 제조업체는 용량을 향상시키고 효율성을 높이며 안전하고 인체공학적인 작업 환경을 보장할 수 있습니다.

애완동물 사료

 
진공 운반: 건식 애완동물 사료 및 재료용 애완동물 사료 컨베이어

파이아브 (Piab) 의 진공 컨베이어는 낮은 건물 높이, 좁은 공간, 청소의 용이성 및 낮은 소음 수준의 요구를 충족하도록 설계되었습니다. 밀폐되고 포함된 시스템은 성분이나 제품을 운반하는 동안 먼지 분산을 효과적으로 최소화합니다.

응용 분야는 습식 또는 건식 애완동물 사료의 유형에 따라 다릅니다. 습식 애완동물 사료 생산에서는 특히 유성 재료로 작업할 때 건조한 재료를 운반하는 시스템을 쉽게 세척할 수 있어야 합니다. 당사의 반려동물 사료 컨베이어는 레시피를 자주 변경하는 제조업체에게도 적합합니다.

일반적으로 대량 (시간당 톤) 으로 가공이 이루어지는 건식 애완동물 사료 생산의 경우, 당사의 컨베이어 시스템은 소규모 작업에 더 적합합니다. 당사는 마이크로 배치, 마이크로 성분 (몇 킬로그램의 재료) 취급 또는 첨가제 운반과 같은 더 작은 배치를 이동하는 데 중점을 둡니다.

애완동물 건강 제품 - 수의학 응용 프로그램

Piab 진공 컨베이어를 제조하는 수의학 응용 프로그램은 애완동물 의약품 생산에 필수적인 다양한 재료를 취급합니다.

음극 제조 공정 최적화

파이아브 (Piab) 컨베이어는 API, 부형제, 분유 등 다양한 재료를 취급합니다

분말: API, 부형제 및 분유.
과립: 정제를 압착하거나 캡슐화할 준비가 된 제형.
민감성 물질: 부드러운 취급이 필요한 동결 건조 분말.

엄격한 규정은 파이아브 (Piab) 컨베이어를 쉽게 충족할 수 있습니다. 또한 민감한 물질을 부드럽게 관리할 수 있습니다. PET 제약에서 활성 성분의 무결성과 효능을 유지하는 것은 블렌딩 및 혼합의 정밀성뿐만 아니라 필수적입니다. 인체 의약품 생산과 마찬가지로, 정확한 조성 및 투여량에 도달하기 위해 조제식 일관성을 유지하면서 애완 동물 약물을 생산해야 합니다.

애완 동물 의약품 업계의 규정을 준수하면서 성분과 제품을 손상시키지 않는 운반 장비를 선택하십시오.

필요에 가장 적합한 제품 찾기

파이아브 (Piab) 를 이용한 식재료 및 반려동물 사료 전달의 이점


파이아브 파이아브 (Piab Piab) 의 진공 이송 시스템으로 재료와 반려동물 사료 제품을 운반하는 이점은 반려동물 사료 제조 공정의 여러 과제에 대한 다재다능하고 효율적인 솔루션을 제공하여 보다 원활한 운영과 높은 제품 품질을 보장합니다.

 

깨지기 쉬운 키블 이동

깨지기 쉬운 키블을 취급하려면 파손을 방지하기 위해 부드럽고 효과적인 운송 방법이 필요합니다. 진공 컨베이어는 섬세한 키블을 손상시킬 위험을 최소화하는 부드럽고 밀폐된 시스템을 제공합니다.

 

마이크로 성분 운반

정밀도는 종종 소량으로 첨가되는 마이크로 첨가제 및 마이크로 성분을 다룰 때 중요합니다. 진공 컨베이어는 이러한 재료를 정확하게 취급하여 생산 공정 전반에 걸쳐 일관되고 정확한 도징을 보장하는 데 이상적입니다.

 

수작업 감소

당사의 반려동물 사료 컨베이어는 재료의 수작업을 크게 줄여 반복적인 리프팅, 운반 및 주입과 관련된 인체 공학적 위험을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 이러한 작업을 자동화함으로써 반려동물 사료 제조업체는 보다 안전한 작업 환경을 조성하고 전반적인 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

공간 절약형 솔루션

컴팩트한 디자인의 파이아브 (Piab) 진공 컨베이어는 바닥 공간이 제한적이고 건물 높이가 낮은 시설에 적합합니다. 기존 생산 라인에 쉽게 통합하여 성능 저하 없이 사용 가능한 공간의 사용을 최적화할 수 있습니다.

간편한 청소

당사의 반려동물 사료 컨베이어는 분해 및 청소가 용이하도록 설계되어 높은 위생 표준을 유지하면서 배치 간에 신속하게 전환할 수 있습니다. 이를 통해 교차 오염을 방지하고 각 레시피의 무결성을 유지할 수 있습니다.

저소음

낮은 소음 수준은 더 조용하고 편안한 작업 환경에 기여하는 추가적인 이점입니다.

반려동물 사료용 진공 컨베이어에 대한 고객 의견

PET 및 농장 동물 사료용 마이크로 첨가제 운반


Conberg는 폴란드에서 동물 사료 생산에서 마이크로 첨가제 취급을 해결하기 위해 파이아브 (Piab) 의 진공 컨베이어를 구현했습니다. 지상 8미터 높이에 위치한 이 시스템은 효소 및 비타민과 같은 성분의 정밀하고 먼지 없는 전달을 보장하여 공정의 효율성과 인체 공학을 향상시킵니다.

이곳에서 그들의 이야기를 읽어보세요

엔지니어와 상담하시겠습니까?

당사의 응용 엔지니어 및 파트너 팀은 반려동물 사료 생산 요구에 맞는 완벽한 진공 이송 솔루션을 선택할 수 있도록 도와드릴 준비가 되어 있습니다. 개인적인 지원을 받으려면 양식을 작성하세요.

국가
Piab의 최신 소식을 메일로 받고 싶습니다