뉴트라슈티컬 또는 식품 보조제는 다양한 도전 과제를 가진 흥미진진한 산업에서 생산됩니다. 제품은 정제와 캡슐에서 분말 제품, 심지어 젤리까지 다양할 수 있습니다. 생산업체는 종종 생산 라인에 식품 등급 장비를 적용해야 하지만 때로는 cGMP 프로토콜을 따르기도 합니다. 어떠한 경우에도 일반적으로 사용되는 고체 재질은 적합한 Piab 진공 분체이송기로 쉽게 처리할 수 있습니다.
 

앞으로 이동

자주 묻는 질문(FAQ)

 


파이아브 (Piab) 의 건강 기능 식품 제조 장비

파이아브 (Piab) 의 운반 시스템이 원활한 건강 기능 식품 또는 식품 보충제 생산을 보장하는 방법은 다음과 같습니다.

배럴, IBC, 가방 또는 큰 가방에서 고체 재료 채취

올바른 방법으로 재료를 공정에 도입하는 것부터 시작하여 기능성 식품을 생산합니다. 파이아브 (Piab) 는 피드 봉, 드럼 또는 IBC에서 재료를 픽업할 수 있는 피드 노즐, 백을 비울 수 있는 백 덤프 스테이션, 공기/재료 비율을 조절할 수 있는 피드 어댑터가 있는 대형 백 언로딩 옵션과 같은 다양한 액세서리를 제공합니다.

feedingmixingtank

블렌더 및 혼합 장치, 체, V-블렌더 및 유동층 건조 배출물을 오가는 영양성분을 운반하는

혼합 작업은 매우 복잡한 작업이며, 처음부터 올바른 혼합 및 운반 솔루션을 갖추는 것이 중요합니다. 이를 통해 혼합 효율 및 최종 제품 품질에 영향을 미치는 다양한 요소를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 파이아브 (Piab) 운반 시스템은 V-블렌더를 공급하는 특별한 경우를 포함하여 식품 보충제 제조에서 혼합 및 블렌딩 공정의 효율적인 운영에 중요한 역할을 합니다. 또한, 체를 먹이거나 유동층 건조기를 배출하는 데 사용됩니다.

캡슐 필러로 운반하는 보충 재료

혼합 및 블렌딩과 같은 1차 가공 후 분말이든 과립이든 보충 재료 혼합물을 충전 기계로 운반해야 합니다. 파이아브 (Piab) 컨베이어는 보충 물질을 캡슐 충전 스테이션으로 운반하여 캡슐로 분배합니다.

빈 캡슐도 보관 용기에서 충전소로 운반해야 합니다. 컨베이어는 충전 기계의 지속적인 공급을 보장하기 위해 빈 캡슐을 정돈된 방식으로 이동하는 데 사용됩니다.

feedingtabletpress

정제 프레스 공급

Piab 진공 분체이송기로 생산성과 작업 공간의 인체공학을 크게 향상시킬 수 있습니다. 정제 프레스에 쉽게 공급할 수 있으며, 완성된 정제는 정제 코팅기 또는 포장 라인으로 부드럽게 이동할 수 있습니다. 적절한 Piab 진공 분체이송기와 분리기를 사용하면 원자재의 분리와 정제 파손을 방지하여 효율성과 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

기능성 식품 봉지 채우기

오스트리아의 Kora Füll GmbH는 piFLOW® p 분체이송기를 사용하여 스틱 팩에 슈퍼푸드를 효율적으로 충진합니다. 이들의 결정은 Piab의 우수한 현지 지원, 손쉬운 청소 및 유지보수, 향상된 작업 안전과 편의성을 기반으로 했습니다. 이 사례에서 Piab 진공 분체이송기는 500kg/h의 용량으로 작동하며 분말을 최대 10m 거리까지 이송합니다.

전체 스토리 읽기

nutraceuticals-kora-web-size-1

보충제 및 nutraceuticals의 포장

캡슐을 채우고 밀봉한 후 및/또는 정제를 압착하고 코팅한 후에는 일반적으로 병, 블리스터 팩 또는 기타 용기에 포장됩니다. 파이아브 (Piab) 컨베이어 시스템은 캡슐 또는 정제를 포장, 라벨링 및 캡핑 스테이션으로 운반하여 유통 전에 최종 가공하는 데 사용됩니다.

무엇이든 물어보세요.

프로세스를 강화하는 방법에 대해 자동화 전문가로부터 무료 상담과 조언을 받으세요.

귀하의 질문

다양한 응용 분야의 자동화를 위한 솔루션

기능식품 산업은 식품과 제약 산업 사이의 세계이며 기능성 식품 또는 식품 보충제 생산에서 멸균 의약품 생산에 이르기까지 다양한 관행을 다룰 수 있습니다. 이 다양성은 하드웨어 제조에 대한 다양한 요구 사항을 의미하며 제품 무결성을 유지하는 것이 표준 요구 사항입니다. 대부분의 운반 장비는 식품 등급이어야 하지만 경우에 따라 운반된 재료가 작업자에게 건강상의 위험을 초래하는 경우 더욱 엄격한 규칙이 적용됩니다.

piFLOW ® for the nutraceuticals industry

Piab는 ATEX 분진 또는 ATEX 가스 인증을 받은 식품 등급 및 정전기 방지 장비를 포함하여 이러한 모든 요구 사항에 맞는 광범위한 진공 분체이송기를 제공합니다. 분말 및 과립을 이송하기 위해 필요한 용량, 재질 특성, 설치 방식 및 지속적인 사용 시 작업자의 수동 개입 수준에 따라 piFLOW ® p 또는 piFLOW ® c 모델 중 하나를 권장합니다.

 

piFLOW ® p는 표준 제품에서 완전 자동 자동 튜닝에 이르기까지 네 가지 자동화 수준에서 사용할 수 있습니다. 정제 또는 기타 더 취약한 물질을 옮기려면 옮기는 동안 정제가 치핑되지 않도록 piGENTLE ® 기술이 탑재된 piFLOW ® t를 사용하는 것이 좋습니다.

진공 분체이송기는 정제 프레스, 캡슐 충진용 캡슐 머신, 혼합 및 블렌딩 유닛, 롤러 압축기, 오거 필러부터 포장에 이르기까지 생산 라인의 여러 스테이지에 걸쳐 적용될 수 있습니다. 진공 이송에 대한 일반적인 오해는 반드시 제품을 손상시키거나 분말 혼합물에서 제품 분리를 초래한다는 것입니다. 적절한 설정과 적절한 크기 선정으로 Piab 분체이송기는 이러한 문제를 극복하므로 제품 배합의 변화에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 설치 공간이 작기 때문에 유연한 레이아웃이 가능합니다.

분체이송기를 최소한의 시간 내에 청소할 수 있는 것뿐 아니라, 특히 발생해서는 안될 알레르기 유발 물질의 경우처럼 이전 제품이 다음 제품에 오염되지 않도록 철저하게 청소할 수 있다는 점을 중요하게 생각합니다.

– Merlin Wintersteiger, KORA 전무 이사

Piab 분체이송기의 장점은 무엇인가요?

리소스

요구 사항 충족

모든 Piab 진공 분체이송기는 기능식품 산업 전반에 적용되는 다양한 요구 사항을 충족합니다. 당사의 응용분야 엔지니어가 적합한 장비를 선택하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.

구성

생산성 보장

자재 공급은 작업자의 물리적 능력에 의존하지 않으며 지속적인 프로세스를 제공합니다. 수동 취급을 피하면 시스템 가동 시간을 늘리면서 더 나은 산업 보건 및 안전에 기여할 수 있습니다.

chemical

제품 분리 방지

분말 제품은 이송 과정에서 일관성을 유지합니다. 반면에 정제와 작은 입자는 부드러운 운반 공정을 통해 손상되지 않습니다.

금속판

좁은 공간에 적합

Piab 진공 분체이송기는 컴팩트한 모듈식 설계로 쉽게 개조, 유지 보수 및 청소할 수 있습니다. 또한 포장 기계와 같은 더 큰 장비 위에 장착해야 할 때 제한된 공간에 적합합니다.

실제 환경에서 piFLOW ® p

nutraceuticals-kora-web

유지보수 중인 piFLOW®p

nutraceuticals-kora-web-size-2

piFLOW®p를 검사하는 작업자

nutraceuticals-kora-web-size-3

사셰 충진기에 공급하는 piFLOW®p

piFLOW®p

piFLOW®p

이상적인 운반 장비를 선택하는 데 도움을 받으세요!

원재료와 제품에 어떤 것이 적용되는지 알아보세요! 양식을 작성하여 엔지니어의 무료 개인 조언을 받고 다른 기술과의 비교를 통해 요구 사항에 가장 적합한 솔루션을 찾으십시오.

국가
Piab의 최신 소식을 메일로 받고 싶습니다