커피를 취급하려면 가공 전반에 걸쳐 섬세한 향을 유지하기 위한 정밀도가 필요합니다. 파이아브 (Piab) 의 첨단 커피 이송 기술은 그린 커피, 로스팅된 원두 및 분쇄된 커피의 원활한 이송을 보장하여 모든 단계에서 고유한 특성을 보존합니다. 당사의 혁신적인 컨베이어는 소규모 및 대규모 커피 생산을 위한 운영을 간소화하여 효율적인 자동화 솔루션을 제공합니다.

Minges에서의 커피 이송

커피 로스터리는 파이아브 (Piab) 진공 컨베이어를 사용하여 제품의 향을 보존하고 생산성과 효율성을 동시에 높입니다. 파이아브 (Piab) 커피 컨베이어는 포장 기계와 캡슐 충전 기계를 채우고 흡입 컵은 완성된 포드를 이동하고 포장 상자를 세우는 데 사용됩니다.

전체 스토리 읽기

장비를 커피로 채우기

포장 라인에 커피 원두 또는 분쇄 커피를 채우는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 파이아브 (Piab) 의 커피 운반 기술은 제품 향을 유지하면서 재료의 수직 리프트를 극복할 수 있는 적은 공간으로 유지 보수가 적은 대안을 보장합니다. 커피 원두는 공정 내내 그대로 유지되어 분쇄된 커피가 오염 없이 목적지에 도달할 수 있도록 합니다.

인체공학의 중요성

효과적인 커피 취급은 작업자의 신체적 부담과 부상을 방지하는 데 매우 중요합니다. 커피를 수동으로 취급하는 것은 오류 및 비효율적일 수 있기 때문에 생산성과 품질에 위험을 초래합니다. 또한 수동 취급은 시간이 많이 걸리고 노동 집약적일 수 있으며 작업자가 취급 과정에서 실수로 이물질이나 박테리아를 커피에 주입할 수 있기 때문에 오염으로 이어질 수 있습니다. 커피 취급에 최적화된 첨단 커피 운반 기술과 컨베이어를 활용하면 이러한 위험을 완화하고 원활하고 효율적인 커피 운반 시스템을 보장할 수 있습니다.

인체 공학에 대해 자세히 알아보기

무엇이든 물어보세요.

전문가의 무료 상담과 조언을 받으세요.

귀하의 질문

커피 전달: 섬세한 공정

마이크로 로스터리와 대규모 산업 시설은 한 공정 단계에서 다른 공정 단계로 커피를 옮기는 문제를 공유합니다. 그러나 제품 품질에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 관행을 사용하는 것은 매우 일반적입니다. 커피의 향을 보존하기 위해서는 적절한 커피 운반 방법을 선택하는 것이 매우 중요하며, 커피가 대기 중 공기와 상호 작용하는 것을 방지하기 위해 종종 필요합니다. 파이아브 (Piab) 진공 커피 컨베이어는 대기 공기를 사용하는 반폐쇄 시스템과 산소를 대체하는 질소 가스가 있는 폐쇄루프에서 모두 작동합니다.

진공 이송은 원두를 손상시키는 것으로 생각됩니다. 이는 고밀도 위상 운반을 사용하는 독점적 인 piGENTLE ® 기술로 쉽게 피할 수 있습니다.

 

진공 컨베이어를 사용하면 수동 커피 취급을 피하고 유연한 호스로 수직 리프트를 극복하여 시설의 인체 공학적 문제를 해결할 수도 있습니다. 움직이는 부품의 부족은 최소한의 유지 보수 요구와 쉬운 장비 청소에 기여합니다.

파이아브 (Piab) 커피 컨베이어는 인스턴트 커피 생산에서 커피, 설탕 및 기타 첨가제를 처리할 수도 있습니다.

파이아브 (Piab) 진공 컨베이어는 전 세계 소규모 및 대규모 커피 생산업체에서 사용합니다. 당사의 제품은 식품 표준을 준수하며, 당사는 또한 글로벌 지원을 제공하고 당사의 애플리케이션 엔지니어 및 파트너를 통해 고객의 요구에 적합한 커피 운반 장비를 선택할 수 있도록 지원합니다.

우리는 효과적으로 작업을 수행하는 포드 생산 시스템을 채울 컨베이어를 원했기 때문에 프로세스의 이 부분에 대해 걱정할 필요가 없습니다. Piab piFLOW ® f의 단순하고 견고한 디자인에 특히 만족했습니다.[...] 기존 솔루션을 파이아브 (Piab) 진공 컨베이어로 교체하여 제품 품질을 개선하는 데 도움이 되었습니다.

– Andreas Fritz, Minges Coffee Roastery의 기술 및 유지보수 책임자

커피 캡슐 충진 기계를 채우는 piFLOW®f

사셰 충진기에 공급하는 piFLOW®p

포장 라인을 채우는 Piab piFLOW®f

포장 라인을 채우는 Piab piFLOW®f

안정적인 흐름, 낭비 감소: 통찰력을 전달하는 진공에 가입하십시오

가입하면 파이아브 (Piab) 의 개인 정보 보호 정책에 동의하고 파이아브 (Piab) 로부터 월별 마케팅 이메일을 수신하는 데 동의하는 것으로 간주됩니다. 언제든지 구독을 취소할 수 있습니다.

업무용 이메일 주소를 입력해 주세요.

Piab을 사용하면 얻을 수 있는 이송 이점

푸드베브 (Piab foodbev

이송 과정에서 향미 보존

커피를 전달하기 위해 폐쇄 시스템을 사용하면 공정에서 향미 상실의 가능성을 줄입니다.

구성

생산성 증가

로스터, 그라인더, 캡슐 충전 기계 또는 포장 기계의 공급을 쉽게 자동화할 수 있습니다.

패키지

콤팩트한 디자인

콤팩트한 디자인은 설치 공간이 작으며, 스크류 컨베이어, 버킷 승강타 등보다 공간을 적게 차지합니다.

리소스

준수 커피 이송

식품 접촉이 있는 모든 파이아브 (Piab) 장비를 운반하는 준수 커피는 EC, FDA 및 USDA 인증을 받았습니다. 또한 ATEX 인종도 받았습니다.

더 보기

뉴스

[기사] 파이아브 (Piab) 의 파이플로우 (piFLOW ®) 진공 컨베이어 인체공학적 설탕 이송

인체공학적

[기사] 식품 산업의 인체공학적 위험 요소와 이를 제거하는 방법

 

포장

[동영상] Minges respiratory에서의 커피 운반

호흡기

[기사] 식품 산업의 호흡기 위험 요소와 이를 제거하는 방법

커피 생산을 위한 당사의 진공 컨베이어에 대해 자세히 알고 싶으신가요?

원재료와 제품에 어떤 것이 적용되는지 알아보세요! 양식을 작성하여 엔지니어의 무료 개인 조언을 받아 귀하의 요구에 가장 적합한 솔루션을 찾으십시오.

국가
Piab의 최신 소식을 메일로 받고 싶습니다