제빵 제품을 운반하는 자동화

파이아브 (Piab) 를 이용한 제빵 제품 산업의 자동화 및 밀가루 운반

밀가루, 설탕, 소금 및 기타 건조 분말, 과립, 곡물 및 작은 입자는 베이킹 제품을 생산하는 데 사용됩니다. 당사의 솔루션은 일관된 품질, 저분진 성분 운반 및 위생 표준 준수를 보장합니다.

제과점용 운반 시스템

제과 제품 생산 라인 내에서 재료와 밀가루의 운송을 자동화하기 위해서는 제과 제품용 운반 시스템이 필수적입니다. 이 시스템은 부드러운 흡입력을 사용하여 밀가루, 설탕, 곡물, 견과류 및 향신료와 같은 대량 재료를 이동시킵니다. 이러한 품목을 보관하는 사일로 또는 컨테이너에서 생산 라인을 따라 다른 가공 지점으로 운반합니다.

진공 이송은 수동 처리의 필요성을 제거합니다. 이 방법은 밀가루 및 기타 재료의 깨끗하고 안전한 이송을 보장합니다. 최종 제품의 품질과 무결성을 유지합니다.

재료가 자주 바뀌기 때문에 다용도로 사용할 수 있고 청소가 용이한 운반 장비를 구비하는 것이 중요합니다. 다른 밀가루 믹스 간에 전환하는 경우 빠른 전환을 제공해야 합니다.

베이킹 제품용 진공 컨베이어

제빵 제품 생산을 위한 로봇 솔루션: 프로세스 자동화

당사는 픽앤플레이스 솔루션을 위한 식품 등급 흡입 컵 및 그리퍼도 제공합니다. Pick-and-place 시스템은 제과 제품의 조립 및 포장을 자동화하는 데 도움이 됩니다. 이러한 자동화 시스템에는 생산 라인에서 빵, 케이크, 쿠키 및 페이스트리와 같은 구운 품목을 정밀하게 픽업하여 포장에 넣을 수 있는 픽앤플레이스 흡입 컵 또는 그리퍼가 장착되어 있습니다.

빠르고 정확하게 섬세한 제품을 부드럽게 취급할 수 있는 픽앤플레이스 솔루션은 제품 손상과 낭비를 최소화하면서 처리 속도를 최적화합니다.

재료 운반: 산업용 베이커리 내 씨앗 취급 - 고객 스토리

독일 산업용 베이커리인 Austerschmidt의 성공 사례를 확인해보세요. 파이아브 (Piab) 의 파이플로 (piFLOW) 진공 컨베이어를 사용하여 시드 핸들링을 자동화했습니다.

자세한 이야기 보기

 

 

Austerschmidt 베이커리 사례 연구

무엇이든 물어보세요.

전문가의 무료 상담과 조언을 받으세요.

귀하의 질문

밀가루, 설탕, 씨앗용 공압 운반 시스템

공급 혼합 탱크

설탕, 씨앗 및 밀가루 취급 시스템: 혼합 및 블렌딩 장치와의 공급

파이아브 진공 컨베이어는 블렌더, 믹서 또는 기타 리프팅 솔루션의 수동 공급을 대체할 수 있습니다. 빠른 충전 및 비우기 프로세스를 보장합니다. 당사의 밀가루 컨베이어를 사용하면 재료를 쉽게 교체할 수 있습니다. 통이나 드럼통에서 베이킹 재료를 주울 수 있습니다. 이렇게 하면 업무 절차가 더 쉬워지고 프로세스 속도가 빨라집니다.

밀가루, 설탕, 믹스 및 기타 재료를 위한 스마트 밀봉 진공 이송 시스템은 안전한 직장을 만듭니다. 또한 물질 분리 및 오염의 위험을 낮춥니다.

파이아브 (Piab) 의 모든 유형의 공압 운반 시스템은 조용합니다. 모듈식 디자인과 작은 크기를 가지고 있습니다. 이를 통해 대부분의 공간에 설치할 수 있습니다. 유지 보수, 정기적인 청소 및 필터 교체는 생산 중단 시간을 최소화하여 제품 노출 위험과 필요한 인적 노력을 줄이기 위해 쉽게 수행됩니다.

시즈닝 및 살포 유닛 공급

베이킹 제품을 위한 진공 이송은 주로 재료를 이동하는 데 사용됩니다. 여기에는 설탕, 소금, 밀가루, 기타 밀가루 유형 및 유사한 재료가 포함됩니다. 이러한 성분은 체를 통해 블렌딩 및 혼합 장비로 운반됩니다.

진공 전달은 또한 성분을 도징 기계로 이동시키는 데 도움이 됩니다. 구운 음식에 향료, 씨앗 또는 소금을 뿌립니다.

조미료를 전달할 때 작은 입자 크기와 먼지 노출을 줄이는 것이 중요합니다. 여기에는 소금, 향신료 믹스, 설탕, 견과류가 포함됩니다. 이 물품은 스프링클링 기계로 배달됩니다. 이는 자재 분리의 위험을 낮추고 생산성을 높이는 데 도움이 됩니다.

조미료의 수동 공급을 제과점용 파이아브 (Piab) 진공 이송 시스템으로 교체할 수 있습니다. 밀가루 운반 시스템은 배럴 또는 용기에서 분말을 픽업하여 안전하게 운반할 수 있습니다.

자재 손실 및 포장 폐기물 감소: 파이아브 (Piab) 로 제품 회수

자재 회수 프로세스를 자동화할 수 있어 폐기물 처리의 효율성을 높일 수 있습니다. 제빵 제품용 파이아브 진공 컨베이어는 밀봉된 시스템을 통해 손상된 제품을 스크랩 핸들링으로 이동시켜 작업자 상호 작용에 대한 의존성을 제거할 수 있습니다. 공정 내에서 제품을 회수하면 재료 손실과 포장 폐기물을 줄일 수 있습니다.

제빵 제품 산업의 공급 포장 기계

포장은 제조 공정의 마지막 단계이며 일반적으로 많은 직원이 참석하여 수행됩니다. 즉, 안전한 작업 환경을 보장하기 위해서는 소음 수준이 낮아야 합니다. 파이아브 (Piab) 진공 컨베이어는 소음 수준이 낮기 때문에 공급 포장 기계에 매우 적합하며 포장 공정 중 먼지 입자 노출을 제거하여 직원의 안전을 보장하는 밀폐형 시스템으로 설계되었습니다.

직접 식품 접촉 피킹: 제과 제품용 진공 이젝터 및 흡입 컵

식품의 모양, 크기 및 일관성이 매우 다양하기 때문에 제품 표시 또는 손상을 방지하기 위해 조정 가능한 진공 수준이 필요합니다. 올바른 유형의 흡입 컵과 진공 이젝터가 장착된 진공 시스템은 제빵 제품 업계에서 픽앤플레이스를 위한 가장 다재다능하고 신뢰할 수 있는 솔루션입니다. 파이아브 (Piab) 솔루션은 높은 성능의 피킹 및 배치 작업을 보장합니다.

당사의 모든 식품 접촉 기밀 제품은 FDA 요구 사항을 충족하며 청소가 쉽고 최소한의 유지 보수가 필요합니다. 당사의 대부분의 제품은 고객의 요구에 맞게 구성 가능하고 모듈식이어서 운영을 단순화하고 신속하게 설치하고 실행하는 데 도움이 됩니다.

 

무엇보다도 파이아브 (Piab) 의 신속한 계획 및 구현에 깊은 인상을 받았으며, 기존 시스템에 통합하기 위한 요구 사항을 일대일로 고려했습니다. 우수한 고객 관련 조언 외에도 배송 기간이 충족되었고 진공 컨베이어를 매우 빠르게 작동시킬 수 있어서 기뻤습니다.

Austerschmidt Fresh Bakers의 전무 이사 Dirk Austerschmidt.

 

파이아브 (Piab) 로 다양한 옵션을 살펴보세요.

맞춤형 상담을 받으세요.

문의하기

제빵 산업에서 밀가루 진공 이송의 이점

식품 가공용

원료와 식품이 직접 접촉할 때 위생적이고 규정을 준수하며 안전하며 유지 보수 및 청소가 용이합니다.

사용 용이

베이킹에 사용되는 밀가루, 설탕 및 기타 재료의 다양한 유형에 대한 공압 운반 시스템은 재료의 빠른 전환을 제공하도록 쉽게 조정됩니다.

인간 안전

당사의 밀가루 공압 운반 기술은 먼지에 대한 노출을 줄이고 안전한 작업 환경에서 밀가루를 이동시키는 데 도움이 됩니다.

애플리케이션 엔지니어의 추천이 필요하신가요?

무료 상담을 받으려면 양식을 작성하세요.

국가
Piab의 최신 소식을 메일로 받고 싶습니다