식품 자동화 솔루션
식품 산업은 빠르고 효율적인 생산을 제공해야 한다는 압력을 받고 있습니다. 패스트푸드에 대한 수요가 증가함에 따라 식품 유통업체와 제조업체는 귀중한 재료의 불필요한 폐기를 방지하기 위해 신속한 출력과 엄격한 안전 규정 및 정확한 분배의 균형을 맞춰야 합니다. 이러한 균형을 달성하는 것은 작동 효율성, 지속 가능성 및 비용 관리에 필수적입니다.
파이아브 (Piab) 가 생산 라인을 업그레이드하는 방법
파이아브 (Piab) 의 통합 접근 방식은 전체 식품 생산 워크플로우를 다룹니다. 당사의 진공 이송 (VC) 사업부는 생산 라인을 통해 분말, 과립 및 소형 성분을 효율적으로 운송합니다.
제품이 제조되면 파이아브 (Piab) 의 진공 자동화 (Vacuum Automation, VA) 부서가 인수하여 정밀하고 주의 깊게 포장재를 취급, 배향 및 배치합니다
이 통합 워크플로우는 수동 핸들링 접점을 제거하고 오염 위험을 줄이며 성분 스테이지부터 최종 포장까지 일관된 품질을 보장합니다. 그 결과 전체 생산 체인에서 처리 속도가 빨라지고 낭비가 줄어들며 생산성이 향상됩니다.
파이아브 (Piab) 의 식음료 자동화 솔루션이 최적으로 탑재되어 있습니다
파이아브 (Piab) 는 식품 생산의 모든 단계를 위한 전문 자동화 솔루션을 제공합니다. 필요에 맞는 부서를 선택하거나 엔드 투 엔드 자동화를 위해 둘 다 결합하십시오.
진공 자동화(VA) – 식품 산업용 진공패드 및 그리핑 솔루션
Piab의 진공패드 및 소프트 그리퍼는 포장을 위해 식품을 위생적으로 준비하고 상자 또는 팔레트에 정확하게 배치하도록 설계되었습니다. 이 솔루션은 완전 자동화를 통해 일관성과 작동 효율성을 향상시키면서 손상되지 않은 상태로 유지되도록 섬세한 항목을 세심하게 다룹니다.


진공 이송 (VC) – 성분 운송 및 벌크 핸들링
당사의 진공 분체이송기는 생산의 모든 스테이지에서 완전 자동화된 성분 핸들링을 가능하게 합니다. 분말 및 과립 이송에서 공급, 혼합, 충전 및 포장 장비에 이르기까지 이러한 시스템은 수작업을 줄이고 처리량을 증가시키는 깨끗하고 효율적인 제품 이송을 보장합니다.