특징
- 깔끔하고 현대적인 설계로, 흔히 구할 수 있는 공구들로 쉽게 유지보수할 수 있습니다.
- 공간을 최대한 활용해 생산성을 높이는 공간 절약형 설계.
- 빠른 대응과 고신뢰성 진공발생기로 안정적인 이송과 예기치 않은 정지 감소를 보장합니다.
- 여러 마운팅 옵션을 갖춘 모듈식 레이아웃을 사용하여 설계 및 개조를 단순화합니다.
- 일반적으로 사용 가능한 공구로 쉽게 접근할 수 있는 깔끔한 설계로 서비스 시간과 유지보수 비용을 절감합니다.
- 내장된 안전 기능을 갖춘 제품과 장비를 보호합니다.
- 총검 인터페이스로 설치 및 취급을 단순화하여 한 사람이 분체이송기를 안전하고 간편하게 설치할 수 있게 합니다.
- 기존 제어 장치와의 호환성과 향후 업데이트에 대한 준비 덕분에 설치가 미래에 대비되어 있습니다.
- 프리미엄 소음기 모듈은 <78 dBA의 낮은 소음 수준을 위해 향상된 음 감쇠 기능을 제공합니다.