Pneumatic controller PPT/S NO - 1
품목 번호: 0247129

Pneumatic controller PPT/S NO

이 새로운 모델은 Piab 장치에서 기대하는 일관된 고품질 기준과 결합된 현대적이고 유선형 디자인으로 구분됩니다. 공압 컨트롤러는 점화원이 없도록 신중하게 설계되고 엔지니어링되어 특히 높은 수준의 먼지나 기타 공기 오염물질이 있을 가능성이 있는 다양한 도전적인 환경에서 사용하기에 매우 적합합니다. 완전히 공압식이지만 전기식 또는 부분 전기식 대응 제품과 동등한 낮은 반응 시간을 가지고 있습니다. 이 공압 컨트롤러는 Piab 진공 컨베이어의 모든 필수 기능을 관리하도록 설계되었습니다. 즉, 하단 밸브, 펌프 및 필터 충격 시스템의 작동입니다. 견고한 시작/정지 버튼과 사용자 친화적인 조절 노브가 장착되어 있어 운영자가 운반 시간과 재료 비우기 시간을 설정할 수 있습니다. 이러한 기능은 신속한 조정을 가능하게 하여 다양한 산업 애플리케이션에서 운영 효율성과 안전성을 크게 향상시킵니다. 전반적으로, 공압 컨트롤러 PPT/S NO 는 정확한 제어와 강화된 안전 메커니즘을 통해 재료 처리 과정을 최적화하려는 운영자가 사용하기 매우 쉽습니다. 먼지가 많은 환경에서도 점화 위험 없이 효과적으로 작동할 수 있는 능력은 그 다양성과 광범위한 산업 설정에 적합함을 더욱 강조합니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

특징

  • 하단 밸브의 개페시간, 펌프 및 필터 충격 시스템을 제어합니다. • 완전 공압식이며 점화원이 없습니다.
  • 공급 압력이 0.6 MPa일 때 컨베이어와 제어 장치 사이의 최대 권장 거리는 10미터입니다.
  • 설정 시간은 0-30초 사이로 조정할 수 있습니다.