소결 필터 Ø125 L220 - 1
품목 번호: 0249801
4 변형

소결 필터 Ø125 L220

소결 필터는 Piab 진공 컨베이어를 위해 설계된 차세대 소결 폴리에틸렌 필터로, 견고한 PFAS‑프리 일체형 구조를採用하여 식품, 제약, 적층 제조 및 화학 공정에서 신뢰할 수 있는 분체 여과 성능을 제공합니다. 비틀어진 컴팩트한 형상은 여과 면적과 강도를 최대화하며, 세척 및 멸균이 가능한 설계와 통합 NFC 칩을 통해 긴 수명, 용이한 유지보수 및 완전한 추적이 가능한 디지털 필터 관리가 가능해집니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

변형

  • 소결 필터 Ø125 L220
    0249801
  • 소결 필터 Ø125 L150
    0249800
  • 소결 필터 Ø125 L360
    0249803
  • 소결 필터 Ø125 L470
    0249804

특징

  • PFAS 가 포함되지 않은 소재로, 식품 및 제약 용도에 적합
  • 소결 일체형 폴리에틸렌 구조
  • 까다로운 공정 조건에 대한 높은 내성
  • 비틀어진 컴팩트한 형상으로 여과 면적 확대
  • 견고하고 수명이 긴 구조
  • 세척 가능, 재사용 가능, 멸균 가능
  • 일관된 여과 성능과 유량
  • EU 및 미국 식품 접촉 규정 준수
  • 재활용 가능하며 지속 가능성을 중시한 설계
  • NFC 기반 추적 가능성과 디지털 지원