Custom Line – 맞춤형 엔지니어링 솔루션

단일 부품 최적화부터 공정 통합 솔루션까지

고객을 향한 우리의 약속

요구되는 성능은 어떤 상황에서도 타협되어서는 안 됩니다. 표준 제품만으로 충분한 경우도 있지만, 그렇지 않은 상황도 존재합니다. 모든 어플리케이션은 서로 다르며, 접근 방식 또한 달라야 합니다. 어떤 경우에는 기존 제품이 가장 효율적인 해답이 되고, 어떤 경우에는 작은 조정이 성능에 큰 차이를 만듭니다. 그리고 때로는 공정 전반을 아우르는 통합 설계 솔루션이 필요합니다. Piab의 Custom Line은 이러한 다양한 수준의 요구를 모두 지원합니다. 불필요한 복잡성을 더하지 않으면서도, 각 어플리케이션에 필요한 만큼의 맞춤화를 제공합니다. 당사는 항상 기존 Piab 제품으로 충분히 해결 가능한지 먼저 검토한 뒤, 명확한 성능 향상이나 공정 최적화가 필요한 경우에만 맞춤 설계를 적용합니다.

고객 중심 맞춤제작 엔지니어링

성능을 유지하는 유연성

신뢰할 수 있는 엔지니어링 역량

필요한 만큼 설계합니다

Custom Line은 하나의 제품이 아닙니다.
고객의 공정에 맞춰 설계 범위를 조정하는 엔지니어링 접근 방식입니다.

많은 경우, 흡착컵이나 이젝터 모듈과 같은 단일 구성요소의 조정만으로도 성능을 개선할 수 있습니다.

필요 시에는 이를 기반으로 통합 EOAT 어셈블리 또는 공정 전반을 고려한 통합 핸들링 솔루션으로 확장할 수 있습니다.
중요한 것은 범위입니다. 당사의 Custom Line은 사전에 정해진 패키지를 제안하는 방식이 아니라, 고객의 어플리케이션과 요구 성능에 따라 설계 범위를 결정합니다.

필요한 만큼 확장되는 설계 범위

맞춤제작 구성품
작은 조정으로 성능을 개선합니다.

설계 요소, 소재 또는 성능에 대한 정밀한 조정을 통해 기존 설비 구성을 크게 변경하지 않고도 핸들링 성능을 향상시킬 수 있습니다.
대부분 리드타임이 짧고, 현재 고객이 가진 어플리케이션 셋팅에 미치는 영향도 최소화됩니다.

  • 흡착컵 형상 및 소재 조정
  • 진공 이젝터 및 모듈
  • 액세서리 및 인터페이스

상담하기

맞춤제작 EOAT 및 어셈블리
표준 구성을 넘어서는 설계


표준 구성으로는 요구 조건을 충분히 충족하기 어려운 경우, 제품 특성, 동작 패턴, 공간 제약을 고려해 어셈블리를 설계합니다. 기성 솔루션으로는 확보하기 어려운 정밀도와 안정성을 공정 조건에 맞춰 구현합니다.

  • 통합형 그리퍼
  • 멀티 컵 툴
  • 어플리케이션별 전용 레이아웃

상담하기

통합 핸들링 솔루션
성능 타협이 허용되지 않는 공정을 위해

신뢰성, 통합성, 확장성이 공정의 핵심 요건이 되는 경우, 생산 환경에 맞춰 완전한 진공 핸들링 개념을 설계합니다. 단일 구성요소나 어셈블리를 넘어, 공정 전반을 고려한 시스템 단위의 접근을 제공합니다.

  • 공정 맞춤형 통합 핸들링 설계
  • 복잡하거나 요구 조건이 높은 어플리케이션
  • 신규 또는 비표준 공정 환경

상담하기

컨셉부터 구현까지

Custom Line 프로젝트는 항상 고객의 어플리케이션을 이해하는 것에서 시작합니다. 설계 범위에 따라 프로세스는 간결하게 진행될 수도 있고, 보다 복잡한 솔루션의 경우에는 단계가 확장될 수 있습니다.

요청 받음

요청 받음

초기 미팅

초기 미팅

설계 방향 정의 및 착수

솔루션 개발

검토 및 검증

검토 및 검증

사후 지원

사후 지원

일반적으로 위 단계에 따라 진행되지만, 구성요소 수준의 맞춤 설계의 경우에는 절차가 더욱 간소화되어 빠르게 적용될 수 있습니다.

 

Custom Line 전문가와 상담해보세요.

표준 솔루션의 한계로 성능이 제한되어서는 안 됩니다.
당사의 엔지니어는 어디에서 맞춤 설계가 실질적인 이점을 제공할 수 있는지 함께 검토합니다. 최적화된 구성요소부터 통합 핸들링 시스템까지, 고객의 공정과 요구 조건에 맞춰 설계 범위를 정의합니다.

바로 상담하기

Custom Line 적용 사례

Custom Line 솔루션은 표준 제품만으로는 충분하지 않은 요구 조건을 충족하기 위해 개발됩니다. 여기에 소개된 사례들은 특정 공정과 환경에 맞춰 설계된 결과물로, 구성요소의 조정부터 통합 핸들링 설계에 이르기까지 어플리케이션 중심의 접근을 반영하고 있습니다. 모듈화 및 파라메트릭 설계를 기반으로 하기 때문에, 유사한 구성은 새로운 어플리케이션이나 제약 조건에 맞게 조정하여 적용할 수 있습니다.

Custom Line 솔루션은 배터리 셀 및 모듈 제조 공정에서 활용되고 있으며, 제품 형식, 공정 조건, 생산 환경에 따라 달라지는 핸들링 요구를 충족하도록 설계됩니다. 진공 기반 시스템은 각형(prismatic), 원통형(cylindrical), 파우치형(pouch) 셀에 대해 정밀한 위치 제어와 확장성, 그리고 안정적인 설비 통합을 지원합니다. 모든 설계는 각 어플리케이션의 조건에 맞춰 조정되며, 기존 생산 설비와의 정합성을 고려해 적용됩니다.

Custom Line 자주 묻는 질문

Custom Line 프로세스는 얼마나 복잡합니까?

프로세스의 복잡도는 설계 범위에 따라 달라집니다. 구성요소 수준의 맞춤 설계는 일반적으로 간결하고 집중적으로 진행됩니다. 보다 복잡한 어플리케이션의 경우에는 구현에 앞서 컨셉 개발, 검증, 설계 정렬 등의 추가 단계가 필요할 수 있습니다.​

프로젝트의 어느 단계에서 Piab를 참여시키는 것이 적절합니까?

가능하면 초기 단계부터 함께하는 것이 바람직합니다. 초기 검토를 통해 기존 제품으로 충분히 대응 가능한지, 또는 특정 부분에 맞춤 설계가 필요한지를 사전에 판단할 수 있습니다. 이를 통해 이후 설계 변경이나 리스크를 줄이고, 보다 안정적인 공정 구현을 지원할 수 있습니다.​

설계를 시작하기 위해서는 우선 취급 대상 제품의 사양과 특성, 공정 흐름, 생산 환경 조건에 대한 이해가 필요합니다. 또한 요구되는 정밀도, 사이클 타임, 하중과 같은 성능 요건과 공간, 속도, 설비 통합과 관련된 제약 조건도 중요한 판단 요소가 됩니다. 이러한 정보를 바탕으로 기존 제품으로 충분히 대응 가능한지, 또는 특정 부분에 맞춤 설계가 필요한지를 검토하게 됩니다.

​

Custom Line은 특정 산업에만 적용됩니까?

아닙니다. Custom Line은 포장, 배터리 제조, 자동차, 물류 등 다양한 산업 분야에서 활용되고 있지만, 특정 산업에 한정된 접근 방식은 아닙니다. 표준 솔루션만으로는 충분하지 않은 핸들링 요구가 존재하는 모든 어플리케이션에 적용할 수 있습니다. ​

납품 이후에는 어떤 지원이 제공되나요?

Custom Line 솔루션은 Piab의 글로벌 조직을 통해 지원됩니다. 프로젝트 범위에 따라 기술 문서 제공, 후속 검토, 어플리케이션 지원 등 다양한 형태의 사후 지원이 포함될 수 있습니다. 이를 통해 솔루션이 실제 생산 환경에서 안정적으로 운영될 수 있도록 지원합니다.​


요구 사항 변경이 발생할 경우, 담당 Piab 엔지니어와 함께 검토를 진행합니다. Custom Line 설계는 대부분 모듈화 구조를 기반으로 하기 때문에, 전체 프로세스를 처음부터 다시 시작하지 않고도 조정이 가능한 경우가 많습니다. 변경 범위에 따라 설계 방향과 일정은 재정렬되며, 공정 요구에 맞춰 합리적인 해결 방안을 함께 도출합니다.

​


Need guidance? We are here to help.

Fill out the form for more information about vacuum technology and how this can enforce your process, or if you need general advice from our automation specialists.

국가
Piab의 최신 소식을 메일로 받고 싶습니다